Schneider-Electric DAS Korea
 
RM22LG11MR picture- daskorea
RM22LG11MR
Harmony, 모듈식 액체 레벨 제어 릴레이, 8 A, 1 CO, 24… 240 V AC/DC
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Harmony Control Relays
중계기 타입 레벨 제어 중계기
제품 또는 구성요소 타입 Level control relay
중계기 이름 RM22L
중계기 모니터링되는 파라미터 저항성 탐침에 의한 탐지
Time delay 없는
VA 단위로 전환용량 2000 VA
최소 전환 전류 10 mA 에서 5 V DC
최대 전환 전류 8 A AC
활용 카테고리 AC - 15 일치되는 IEC 60947-5-1
DC - 13 일치되는 IEC 60947-5-1
AC - 1 일치되는 IEC 60947-4-1
DC - 1 일치되는 IEC 60947-4-1
접점 타입 및 구성 2 C/O
전기적/기계적 특성
최대 전환 전압 250 V AC
[Un] rated nominal voltage 24...240 V AC/DC 50/60 Hz, non self-powered
전원 전압 제한 20.4…264 V AC/DC
Power consumption 1.5 W DC
출력 접점 2 C/O
공칭 출력 전류 8 A
Delay at power up 0.6 s
최대 전극 전압 12 V AC
최대 전극 전류 1 mA
반복 정확성 +/- 2 % 시간 지연
측정 오류 < 1 % 전체 범위 이상 전압 변동 있는
0.05 %/°C 온도 변동 있는
Maximum cable distance between devices 1000 m 사이 탐침 및 지연
민감도 척도 5 ... 100 kOhm St (표준 민감도)
민감도 조정 5…100 %
Maximum supply current for sensors 1 mA
케이블 정전용량 1 NF 에서 HS (높이 민감도) 탐침 케이블
2.2 NF 에서 St (표준 민감도) 탐침 케이블
4.7 NF 에서 LS (낮은 민감도) 탐침 케이블
과전압 카테고리 III 일치되는 IEC 60664-1
절연 전원 및 측정 간
결선 스크류 터미널, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² AWG 20...AWG 14) 고체 케이블 엔드 없는
스크류 터미널, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² AWG 24...AWG 16) 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² AWG 20...AWG 12) 고체 케이블 엔드 없는
스크류 터미널, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² AWG 24...AWG 14) 유연한 케이블 엔드 있는
조임 토크 0.6…1 N.m 일치되는 IEC 60947-1
하우징 자재 자가-소화 플라스틱
취부 방식 35 mm DIN 레일 일치되는 IEC 60715
마운팅포지션 각 포지션
전기적 내구성 100000 주기
기계적 내구성 10000000 주기
접점 자재 카드뮴 없음
측정 범위 5...100 kOhm
안전 안정성 데이터 B10d = 120000
MTTFd = 125.5 years
너비 22.5 mm
제어 타입 With test button
제품 무게 0.1 kg
사용환경
초소형제동에 대한 면역 100 ms DC
90 ms AC
전자기 적합성 Immunity for residential, commercial and light-industrial environments conforming to IEC 61000-6-1
산업용 환경용 면역 conforming to IEC 61000-6-2
주거, 상업 및 조명-산업용 환경용 방출 표준 conforming to IEC 61000-6-3
산업용 환경용 방출 표준 conforming to IEC 61000-6-4
정전기 방전 - test level: 6 kV 레벨 3 (접점 방전) conforming to IEC 61000-4-2
정전기 방전 - test level: 8 kV 레벨 3 (공기 방전) conforming to IEC 61000-4-2
복사 라디오-주파수 전자기성 장 면역 테스트 - test level: 10 V/m 레벨 3 conforming to IEC 61000-4-3
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 - test level: 4 kV 레벨 4 (직접) conforming to IEC 61000-4-4
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 - test level: 2 kV 레벨 4 (capacitive coupling) conforming to IEC 61000-4-4
서지 면역 테스트 - test level: 4 kV 레벨 4 (공통 모드) conforming to IEC 61000-4-5
서지 면역 테스트 - test level: 2 kV 레벨 4 (차동 모드) conforming to IEC 61000-4-5
전도된 및 복사 방출 class B group 1 conforming to 11 CISPR
전도된 및 복사 방출 클래스 B conforming to CISPR 22
표준 IEC 60255-1
제품 인증 GL
RCM
CCC
CSA
UL
EAC
CE
저장온도 -40…70 °C
상대 습도 93…97 % 에서 25…55 °C 일치되는 IEC 60068-2-30
내진동 0.075 mm (f= 10…58.1 Hz) not in operation 일치되는 IEC 60068-2-6
1 gn (f= 10…58.1 Hz) not in operation 일치되는 IEC 60068-2-6
0.035 mm (f= 58.1…150 Hz) 구동에서 일치되는 IEC 60068-2-6
0.5 gn (f= 58.1…150 Hz) 구동에서 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 15 gn (반치폭 = 11 ms) not in operation 일치되는 IEC 60068-2-27
5 GN (반치폭 = 11 ms) 구동에서 일치되는 IEC 60068-2-27
IP 등급 IP20 일치되는 IEC 60529 터미널)
IP40 일치되는 IEC 60529 하우징)
IP50 일치되는 IEC 60529 전면 패널)
오염 정도 3 일치되는 IEC 60664-1
유전 테스트 전압 2.5 kV AC 50 Hz, 1 min 일치되는 IEC 60255-27
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.6 cm
Package 1 Width 8.2 cm
Package 1 Length 9.5 cm
Package 1 Weight 109.0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 4.999 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 640
Package 3 Height 75.0 cm
Package 3 Width 60.0 cm
Package 3 Length 80.0 cm
Package 3 Weight 88.484 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)