리셋 시간
|
1500 ms at maximum voltage
|
최대 전환 전압
|
250 V AC
|
최소 전환 전류
|
10 mA 에서 5 V DC
|
최대 전환 전류
|
8 A AC
|
[문의] 정격 공급 전압
|
AC/DC
|
전원 전압 제한
|
304…576 V AC
|
Operating limits
|
- 20 % + 20 % Un
|
VA 단위의 전력 소모
|
15 VA 에서 480 V AC 60 Hz
|
전압 탐지 스레드홀드
|
<100 V AC
|
Supply voltage frequency
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
출력 접점
|
2 C/O
|
Setting accuracy of the switching threshold
|
+/- 10 % of the full scale
|
전환 스레드홀드 드리프트
|
<= 0.05 % per degree centigrade 허용되는 주변 대기 온도에 따라 다름
<= 1 % within the supply voltage range
|
시간 지연의 설정 정확성
|
10 포인트
|
시간 지연 드리프트
|
<= 0.05 % per degree centigrade 허용되는 주변 대기 온도에 따라 다름
<= 1 % within the supply voltage range
|
자기이력현상
|
2 % 고정 ~의 선택 가능한
|
파워 up에서 실행 지연
|
650 ms
|
Maximum measuring cycle
|
150 ms 참의 rms 값으로서의 측정주기
|
전압 범위
|
380...480 V 상 대 상
|
비대칭형 스레드홀드의 조정
|
선택된 Un의 5...15 %
|
반복 정확성
|
+/- 0.5 % 입력 및 측정 회로
+/- 3 % 시간 지연
|
측정 오류
|
< 1 % 전체 범위 이상 전압 변동 있는
< 0.05 %/°C 온도 변동 있는
|
반응 시간
|
<= 300 ms
|
과전압 카테고리
|
III 일치되는 IEC 60664-1
III 일치되는 UL 508
|
절연 저항
|
> 100 MOhm 에서 500 V DC 일치되는 IEC 60255-27
|
마운팅포지션
|
각 포지션
|
결선
|
스크류 터미널, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² AWG 20...AWG 14) 고체 케이블 엔드 없는
스크류 터미널, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² AWG 24...AWG 16) 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² AWG 20...AWG 12) 고체 케이블 엔드 없는
스크류 터미널, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² AWG 24...AWG 14) 유연한 케이블 엔드 있는
|
조임 토크
|
0.6…1 N.m 일치되는 IEC 60947-1
|
하우징 자재
|
자가-소화 플라스틱
|
상태 LED
|
LED (노란색) relay ON
LED (녹색) 파워 on
|
취부 방식
|
35 mm DIN 레일 일치되는 IEC 60715
|
전기적 내구성
|
100000 주기
|
기계적 내구성
|
10000000 주기
|
활용 카테고리
|
AC - 15 일치되는 IEC 60947-5-1
DC - 13 일치되는 IEC 60947-5-1
AC - 1 일치되는 IEC 60947-4-1
DC - 1 일치되는 IEC 60947-4-1
|
[Un] rated nominal voltage
|
, self-powered
|
안전 안정성 데이터
|
MTTFd = 388.1 years
B10d = 350000
|
접점 자재
|
카드뮴 없음
|
제어 타입
|
With test button
|
너비
|
22.5 mm
|
제품 무게
|
0.09 kg
|
초소형제동에 대한 면역
|
10 ms
|
전자기 적합성
|
Immunity for residential, commercial and light-industrial environments conforming to IEC 61000-6-1
산업용 환경용 면역 conforming to IEC 61000-6-2
주거, 상업 및 조명-산업용 환경용 방출 표준 conforming to IEC 61000-6-3
산업용 환경용 방출 표준 conforming to IEC 61000-6-4
정전기 방전 - test level: 6 kV 레벨 3 (접점 방전) conforming to IEC 61000-4-2
정전기 방전 - test level: 8 kV 레벨 3 (공기 방전) conforming to IEC 61000-4-2
복사 라디오-주파수 전자기성 장 면역 테스트 - test level: 10 V/m 레벨 3 conforming to IEC 61000-4-3
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 - test level: 4 kV 레벨 4 (직접) conforming to IEC 61000-4-4
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 - test level: 2 kV 레벨 4 (capacitive coupling) conforming to IEC 61000-4-4
서지 면역 테스트 - test level: 4 kV 레벨 4 (공통 모드) conforming to IEC 61000-4-5
서지 면역 테스트 - test level: 2 kV 레벨 4 (차동 모드) conforming to IEC 61000-4-5
전도된 및 복사 방출 class B group 1 conforming to 11 CISPR
전도된 및 복사 방출 클래스 B conforming to CISPR 22
|
표준
|
IEC 60255-1
|
제품 인증
|
GL
EAC
CCC
CE
CSA
UL
RCM
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-20…50 °C 에서 60 Hz
-20…60 °C 에서 50 Hz AC/DC
|
상대 습도
|
93…97 % 에서 25…55 °C 일치되는 IEC 60068-2-30
|
내진동
|
0.075 mm (f= 10…58.1 Hz) not in operation 일치되는 IEC 60068-2-6
1 gn (f= 10…58.1 Hz) not in operation 일치되는 IEC 60068-2-6
0.035 mm (f= 58.1…150 Hz) 구동에서 일치되는 IEC 60068-2-6
0.5 gn (f= 58.1…150 Hz) 구동에서 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
15 gn (반치폭 = 11 ms) not in operation 일치되는 IEC 60068-2-27
5 GN (반치폭 = 11 ms) 구동에서 일치되는 IEC 60068-2-27
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60529 터미널)
IP40 일치되는 IEC 60529 하우징)
IP50 일치되는 IEC 60529 전면 패널)
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60664-1
3 일치되는 UL 508
|
유전 테스트 전압
|
2.5 kV AC 50 Hz, 1 min 일치되는 IEC 60255-27
|