|
|
|
RM22TG20
3상 콘트롤 릴레이 183…528Vac, 2 C/O
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Control Relays
|
중계기 타입
|
제어 중계기
|
제품 또는 구성요소 타입
|
3-phase control relay
|
상들의 네트워크 수
|
3 상
|
중계기 이름
|
RM22TG
|
중계기 모니터링되는 파라미터
|
상 시퀀스
Phase failure detection (2 or more phase cut)
|
시간 설정
|
없는
|
VA 단위로 전환용량
|
2000 VA
|
측정 범위
|
208...480 V 전압 AC
|
접점 타입 및 구성
|
2 C/O
|
전기적/기계적 특성
리셋 시간
|
1500 ms at maximum voltage
|
최대 전환 전압
|
250 V AC
|
최소 전환 전류
|
10 mA 에서 5 V DC
|
최대 전환 전류
|
8 A AC
|
[문의] 정격 공급 전압
|
AC/DC
|
전원 전압 제한
|
183…528 V AC
|
Operating limits
|
183...528 V AC
|
VA 단위의 전력 소모
|
15 VA 에서 480 V AC 60 Hz
|
전압 탐지 스레드홀드
|
<100 V AC
|
Supply voltage frequency
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
출력 접점
|
2 C/O
|
파워 up에서 실행 지연
|
650 ms
|
반응 시간
|
<= 200 ms
|
과전압 카테고리
|
III 일치되는 IEC 60664-1
III 일치되는 UL 508
|
절연 저항
|
> 100 MOhm 에서 500 V DC 일치되는 IEC 60255-27
|
마운팅포지션
|
각 포지션
|
결선
|
스크류 터미널, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² AWG 20...AWG 14) 고체 케이블 엔드 없는
스크류 터미널, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² AWG 24...AWG 16) 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² AWG 20...AWG 12) 고체 케이블 엔드 없는
스크류 터미널, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² AWG 24...AWG 14) 유연한 케이블 엔드 있는
|
조임 토크
|
0.6…1 N.m 일치되는 IEC 60947-1
|
하우징 자재
|
자가-소화 플라스틱
|
상태 LED
|
LED (노란색) relay ON
LED (녹색) 파워 on
|
취부 방식
|
35 mm DIN 레일 일치되는 IEC 60715
|
전기적 내구성
|
100000 주기
|
기계적 내구성
|
10000000 주기
|
활용 카테고리
|
AC - 15 일치되는 IEC 60947-5-1
DC - 13 일치되는 IEC 60947-5-1
AC - 1 일치되는 IEC 60947-4-1
DC - 1 일치되는 IEC 60947-4-1
|
[Un] rated nominal voltage
|
, self-powered
|
안전 안정성 데이터
|
MTTFd = 924.6 years
B10d = 850000
|
접점 자재
|
카드뮴 없음
|
제어 타입
|
With test button
|
너비
|
22.5 mm
|
제품 무게
|
0.09 kg
|
사용환경
초소형제동에 대한 면역
|
10 ms
|
전자기 적합성
|
Immunity for residential, commercial and light-industrial environments conforming to IEC 61000-6-1
산업용 환경용 면역 conforming to IEC 61000-6-2
주거, 상업 및 조명-산업용 환경용 방출 표준 conforming to IEC 61000-6-3
산업용 환경용 방출 표준 conforming to IEC 61000-6-4
정전기 방전 - test level: 6 kV 레벨 3 (접점 방전) conforming to IEC 61000-4-2
정전기 방전 - test level: 8 kV 레벨 3 (공기 방전) conforming to IEC 61000-4-2
복사 라디오-주파수 전자기성 장 면역 테스트 - test level: 10 V/m 레벨 3 conforming to IEC 61000-4-3
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 - test level: 4 kV 레벨 4 (직접) conforming to IEC 61000-4-4
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 - test level: 2 kV 레벨 4 (capacitive coupling) conforming to IEC 61000-4-4
서지 면역 테스트 - test level: 4 kV 레벨 4 (공통 모드) conforming to IEC 61000-4-5
서지 면역 테스트 - test level: 2 kV 레벨 4 (차동 모드) conforming to IEC 61000-4-5
전도된 및 복사 방출 class B group 1 conforming to 11 CISPR
전도된 및 복사 방출 클래스 B conforming to CISPR 22
|
표준
|
IEC 60255-1
|
제품 인증
|
CE
EAC
RCM
GL
CSA
UL
CCC
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-20…50 °C 에서 60 Hz
-20…60 °C 에서 50 Hz AC/DC
|
상대 습도
|
93…97 % 에서 25…55 °C 일치되는 IEC 60068-2-30
|
내진동
|
0.075 mm (f= 10…58.1 Hz) not in operation 일치되는 IEC 60068-2-6
1 gn (f= 10…58.1 Hz) not in operation 일치되는 IEC 60068-2-6
0.035 mm (f= 58.1…150 Hz) 구동에서 일치되는 IEC 60068-2-6
0.5 gn (f= 58.1…150 Hz) 구동에서 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
15 gn (반치폭 = 11 ms) not in operation 일치되는 IEC 60068-2-27
5 GN (반치폭 = 11 ms) 구동에서 일치되는 IEC 60068-2-27
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60529 터미널)
IP40 일치되는 IEC 60529 하우징)
IP50 일치되는 IEC 60529 전면 패널)
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60664-1
3 일치되는 UL 508
|
유전 테스트 전압
|
2.5 kV AC 50 Hz, 1 min 일치되는 IEC 60255-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.500 cm
|
Package 1 Width
|
8.200 cm
|
Package 1 Length
|
9.500 cm
|
Package 1 Weight
|
103.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
14.400 cm
|
Package 2 Width
|
39.600 cm
|
Package 2 Length
|
29.600 cm
|
Package 2 Weight
|
4.630 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
640
|
Package 3 Height
|
50.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
86.180 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|