이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

RM22TR33 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
RM22TR33 picture- daskorea
RM22TR33
3상 전압 콘트롤 릴레이 380…480Vac, 2 C/O
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Harmony Control Relays
중계기 타입 제어 중계기
제품 또는 구성요소 타입 3-phase control relay
상들의 네트워크 수 3 상
중계기 이름 RM22TR
중계기 모니터링되는 파라미터 과전압 및 부족전압 탐지
상 시퀀스
상 오류 탐지
시간 설정 Adjustable 0.1...30 s, 유효 전력 값의 +/- 10 % Tt- time delay upon fault
VA 단위로 전환용량 2000 VA
측정 범위 380...480 V 전압 AC
접점 타입 및 구성 2 C/O
전기적/기계적 특성
리셋 시간 1500 ms at maximum voltage
최대 전환 전압 250 V AC
최소 전환 전류 10 mA 에서 5 V DC
최대 전환 전류 8 A AC
[문의] 정격 공급 전압 AC/DC
전원 전압 제한 304…576 V AC
Operating limits - 20 % + 20 % Un
VA 단위의 전력 소모 15 VA 에서 480 V AC 60 Hz
전압 탐지 스레드홀드 <100 V AC
Supply voltage frequency 50...60 Hz +/- 10 %
출력 접점 2 C/O
공칭 출력 전류 8 A
Setting accuracy of the switching threshold +/- 10 % of the full scale
전환 스레드홀드 드리프트 <= 0.05 % per degree centigrade 허용되는 주변 대기 온도에 따라 다름
<= 1 % within the supply voltage range
시간 지연의 설정 정확성 10 포인트
시간 지연 드리프트 <= 0.05 % per degree centigrade 허용되는 주변 대기 온도에 따라 다름
<= 1 % within the supply voltage range
자기이력현상 2 % 고정 ~의 선택 가능한
파워 up에서 실행 지연 650 ms
Maximum measuring cycle 150 ms 참의 rms 값으로서의 측정주기
스레드홀드 조정 전압 선택된 Un의 2...20 %
전압 범위 380...480 V 상 대 상
반복 정확성 +/- 0.5 % 입력 및 측정 회로
+/- 3 % 시간 지연
측정 오류 < 1 % 전체 범위 이상 전압 변동 있는
< 0.05 %/°C 온도 변동 있는
반응 시간 <= 300 ms
과전압 카테고리 III 일치되는 IEC 60664-1
III 일치되는 UL 508
절연 저항 > 100 MOhm 에서 500 V DC 일치되는 IEC 60255-27
마운팅포지션 각 포지션
결선 스크류 터미널, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² AWG 20...AWG 14) 고체 케이블 엔드 없는
스크류 터미널, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² AWG 24...AWG 16) 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² AWG 20...AWG 12) 고체 케이블 엔드 없는
스크류 터미널, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² AWG 24...AWG 14) 유연한 케이블 엔드 있는
조임 토크 0.6…1 N.m 일치되는 IEC 60947-1
하우징 자재 자가-소화 플라스틱
상태 LED LED (노란색) relay ON
LED (녹색) 파워 on
취부 방식 35 mm DIN 레일 일치되는 IEC 60715
전기적 내구성 100000 주기
기계적 내구성 10000000 주기
활용 카테고리 AC - 15 일치되는 IEC 60947-5-1
DC - 13 일치되는 IEC 60947-5-1
AC - 1 일치되는 IEC 60947-4-1
DC - 1 일치되는 IEC 60947-4-1
[Un] rated nominal voltage , self-powered
안전 안정성 데이터 MTTFd = 388.1 years
B10d = 350000
접점 자재 카드뮴 없음
제어 타입 With test button
너비 22.5 mm
제품 무게 0.09 kg
사용환경
초소형제동에 대한 면역 10 ms
전자기 적합성 Immunity for residential, commercial and light-industrial environments conforming to IEC 61000-6-1
산업용 환경용 면역 conforming to IEC 61000-6-2
주거, 상업 및 조명-산업용 환경용 방출 표준 conforming to IEC 61000-6-3
산업용 환경용 방출 표준 conforming to IEC 61000-6-4
정전기 방전 - test level: 6 kV 레벨 3 (접점 방전) conforming to IEC 61000-4-2
정전기 방전 - test level: 8 kV 레벨 3 (공기 방전) conforming to IEC 61000-4-2
복사 라디오-주파수 전자기성 장 면역 테스트 - test level: 10 V/m 레벨 3 conforming to IEC 61000-4-3
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 - test level: 4 kV 레벨 4 (직접) conforming to IEC 61000-4-4
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 - test level: 2 kV 레벨 4 (capacitive coupling) conforming to IEC 61000-4-4
서지 면역 테스트 - test level: 4 kV 레벨 4 (공통 모드) conforming to IEC 61000-4-5
서지 면역 테스트 - test level: 2 kV 레벨 4 (차동 모드) conforming to IEC 61000-4-5
전도된 및 복사 방출 class B group 1 conforming to 11 CISPR
전도된 및 복사 방출 클래스 B conforming to CISPR 22
표준 IEC 60255-1
제품 인증 GL
CSA
RCM
CE
EAC
CCC
UL
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -20…50 °C 에서 60 Hz
-20…60 °C 에서 50 Hz AC/DC
상대 습도 93…97 % 에서 25…55 °C 일치되는 IEC 60068-2-30
내진동 0.075 mm (f= 10…58.1 Hz) not in operation 일치되는 IEC 60068-2-6
1 gn (f= 10…58.1 Hz) not in operation 일치되는 IEC 60068-2-6
0.035 mm (f= 58.1…150 Hz) 구동에서 일치되는 IEC 60068-2-6
0.5 gn (f= 58.1…150 Hz) 구동에서 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 15 gn (반치폭 = 11 ms) not in operation 일치되는 IEC 60068-2-27
5 GN (반치폭 = 11 ms) 구동에서 일치되는 IEC 60068-2-27
IP 등급 IP20 일치되는 IEC 60529 터미널)
IP40 일치되는 IEC 60529 하우징)
IP50 일치되는 IEC 60529 전면 패널)
오염 정도 3 일치되는 IEC 60664-1
3 일치되는 UL 508
유전 테스트 전압 2.5 kV AC 50 Hz, 1 min 일치되는 IEC 60255-27
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.6 cm
Package 1 Width 8.2 cm
Package 1 Length 9.5 cm
Package 1 Weight 104.0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 4.535 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 640
Package 3 Height 75.0 cm
Package 3 Width 60.0 cm
Package 3 Length 80.0 cm
Package 3 Weight 81.06 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
SCIP 번호 3c095d35-159c-493c-8604-58788d456aa9
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
무수은
지속 가능한 패키징
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 95
계약 보증
보증 18 개월