리셋 시간
|
10000 ms 출력
|
최대 전환 전압
|
250 V AC
250 V DC
|
최소 전환 전류
|
10 mA 에서 5 V DC
|
최대 전환 전류
|
5 A AC
5 A DC
|
[Un] rated nominal voltage
|
24...240 V AC/DC 50/60 Hz, non self-powered
|
전원 전압 제한
|
20.4…264 V AC
20.4…264 V DC
|
VA 단위의 전력 소모
|
0…4 VA 에서 24...240 V AC
|
Power consumption
|
0.5 W DC
|
제어 회로 주파수
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
터미널 전체에 걸쳐 저항
|
602 mOhm
|
출력 접점
|
2 NO
|
공칭 출력 전류
|
5 A
|
측정 전압 제한
|
176…528 V AC
|
Delay at power up
|
500 ms
|
전압 범위
|
176 ... 528 V
|
반응 시간
|
> 50 ms 입력 Y1 (접점 Y1-T1) 및 누름버튼)
|
제어 회로 전압
|
<= 3.6 V ~의 온도 제어 회로 T1-T2 터미널 열기)
|
단락-회로 전류
|
0.007 A 온도 감지 회로 T1-T2 터미널 회로 단락됨)
|
Maximum resistance
|
1500 옴 온도 센서 에서 20 °C
|
트립 범위
|
3100 Ohm +/- 10 % 온도 제어 회로
|
리셋 스레드홀드
|
1650 Ohm +/- 10 % 온도 제어 회로
|
마킹
|
CE
|
과전압 카테고리
|
III 일치되는 IEC 60664-1
|
절연 저항
|
> 500 mΩ 에서 500 V DC between supply and relay output 일치되는 IEC 60255-5
> 500 mΩ 에서 500 V DC between measurement and relay output 일치되는 IEC 60664-1
> 1 MOhm 에서 500 V DC between supply and measurement 일치되는 IEC 60255-5
> 500 mΩ 에서 500 V DC between supply and relay output 일치되는 IEC 60664-1
> 500 mΩ 에서 500 V DC between measurement and relay output 일치되는 IEC 60255-5
> 1 MOhm 에서 500 V DC between supply and measurement 일치되는 IEC 60664-1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
400 V 일치되는 IEC 60664-1
|
전원 주파수
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
구동 포지션
|
각 포지션 출력감세 없는
|
결선
|
스크류 터미널, 1 x 0.5...1 x 4 mm² AWG 20...AWG 11) 고체 케이블 엔드 없는
스크류 터미널, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² AWG 20...AWG 14) 고체 케이블 엔드 없는
스크류 터미널, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² AWG 24...AWG 12) 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² AWG 24...AWG 16) 유연한 케이블 엔드 있는
|
조임 토크
|
0.6…1 N.m 일치되는 IEC 60947-1
|
하우징 자재
|
자가-소화 플라스틱
|
로컬 시그널링
|
파워 on LED 녹색)
Phase of relay (R2) LED 노란색)
Temperature of relay (R1) LED 노란색)
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 DIN 레일 일치되는 IEC 60715
|
전기적 내구성
|
10000 주기
|
기계적 내구성
|
30000000 주기
|
구동 속도
|
<= 360 구동/시간 완전 부하
|
활용 카테고리
|
AC - 12 일치되는 IEC 60947-5-1
AC - 13 일치되는 IEC 60947-5-1
AC - 14 일치되는 IEC 60947-5-1
AC - 15 일치되는 IEC 60947-5-1
DC - 12 일치되는 IEC 60947-5-1
DC - 13 일치되는 IEC 60947-5-1
|
너비
|
35 mm
|
제품 무게
|
0.13 kg
|
제어 타입
|
With test button
|