|
|
|
RPF2ABD
전력 릴레이 플러그인 - HARMONY RPF - 2 NO - 24 V DC - 25 A
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Electromechanical Relays
|
시리즈 이름
|
권력
|
제품 또는 구성요소 타입
|
DIN rail/panel mount relay
|
모델명
|
RPF
|
접점 타입 및 구성
|
2 NO
|
제어 회로 전압
|
24 V DC
|
제어 타입
|
Without lockable test button
|
핀의 형상
|
평
|
접점 자재
|
은 주석 산화물
|
[Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류
|
25 A 에서 -40…55 °C 격차 없이 나란히 있는 중계기
30 A 에서 -40…55 °C 중계기 2개 간 13 mm gap
|
Resistive rated load
|
25 A 에서 28 V DC
30 A 에서 250 V AC
|
활용 계수
|
0.1
|
전기적/기계적 특성
취부 방식
|
DIN 레일
패널
|
제어 회로 전압 제한
|
19.2...26.4 V
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
30 A 에서 277 V AC) No 일치되는 UL
20 A 에서 28 V DC) No 일치되는 UL
30 A 에서 250 V AC) No 일치되는 IEC
25 A 에서 28 V DC) No 일치되는 IEC
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V 일치되는 IEC
300 V 일치되는 UL
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 동안 1.2/50 µs
|
최대 전환 전압
|
250 V 일치되는 IEC
|
최대 전환용량
|
7500 VA/700 W
|
Minimum recommended switching capacity
|
6000 mW 500 mA / 12 V No
|
구동 속도
|
<= 1200 cycles/hour 부족부하
<= 18000 cycles/hour 부하 없음
|
기계적 내구성
|
5000000 주기
|
전기적 내구성
|
100000 주기 저항성 부하
|
Average coil consumption
|
1.7 W
|
탈락 전압 스레드홀드
|
>= 0.1 Uc
|
Operate time
|
25 ms
|
Release time
|
25 ms
|
평균 저항
|
350 옴 에서 20 °C +/- 10 %
|
안전 안정성 데이터
|
B10d = 100000
|
보호 카테고리
|
RT II
|
테스트 레벨
|
레벨 A group mounting
|
구동 포지션
|
각 포지션
|
모든 너비에 대한 CAD
|
33.7 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
68.5 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
39.2 mm
|
제품 무게
|
0.082 kg
|
장치 프레 젠 테이션
|
Complete product
|
사용환경
절연내력
|
2000 V AC 극들간 가진 basic
4000 V AC 코일 및 접점 간 가진 강화된
1500 V AC 접점들 간 가진 micro disconnection
|
표준
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 61810-1
|
제품 인증
|
CSA
CE
GOST
UL
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
사용온도
|
-40…55 °C
|
내진동
|
3 gn, 진폭 = + / - 1mm 10…150 Hz)5 cycles in operation
10 gn, 진폭 = + / - 1mm 10…150 Hz)5 cycles not operating
|
IP 등급
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
내충격성
|
10 GN구동에서
30 GN구동 중 아님
|
오염 정도
|
3
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.500 cm
|
Package 1 Width
|
14.500 cm
|
Package 1 Length
|
19.800 cm
|
Package 1 Weight
|
82.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4.500 cm
|
Package 2 Width
|
14.500 cm
|
Package 2 Length
|
19.800 cm
|
Package 2 Weight
|
896.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
15.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
5.743 kg