|
|
|
RPZF1
Harmony, RPM1 전원 릴레이용, 16A 나사 클램프 터미널, 혼합 접점
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Electromechanical Relays
|
모델명
|
RPZ
|
제품 또는 구성요소 타입
|
소켓
|
제품 호환성
|
Plug-in relay RPM 가진 1 C/O
|
접점 타입 및 구성
|
1 C/O
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
16 A
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
250 V
|
전기적/기계적 특성
접점 터미널 정렬
|
혼합된
|
Tightening torque
|
< 1 N.m M3.5 나사 (들)
< 0.8 N.m M3 나사 (들)
|
고정 모드
|
스크류에 의함 (패널)
클립-온 (35 mm 대칭적 DIN 레일)
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV
|
과전압 카테고리
|
III
|
오염 정도
|
3
|
제품 무게
|
0.031 kg
|
사용환경
결선
|
Contact terminal - 스크류 터미널, 2-선 고체 케이블 엔드 없는 0.5...4 mm² / AWG 20...AWG 12
Contact terminal - 스크류 터미널, 1-선 고체 케이블 엔드 없는 0.5...4 mm² / AWG 20...AWG 12
Contact terminal - 스크류 터미널, 2-선 유연한 케이블 엔드 있는 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14
Contact terminal - 스크류 터미널, 1-선 유연한 케이블 엔드 있는 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14
Coil terminal - 스크류 터미널, 2-선 고체 케이블 엔드 없는 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14
Coil terminal - 스크류 터미널, 1-선 고체 케이블 엔드 없는 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14
Coil terminal - 스크류 터미널, 2-선 유연한 케이블 엔드 있는 0.5...1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
Coil terminal - 스크류 터미널, 1-선 유연한 케이블 엔드 있는 0.5...1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
절연내력
|
2500 V
|
표준
|
IEC 61984
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
제품 인증
|
CSA
UL
EAC
CE
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
사용온도
|
-40…55 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
2.1 cm
|
Package 1 Length
|
8.5 cm
|
Package 1 Weight
|
30 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6.5 cm
|
Package 2 Width
|
9 cm
|
Package 2 Length
|
10.7 cm
|
Package 2 Weight
|
335 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
8.593 kg