|
|
|
RPZF2
socket RPZ - mixed contact - 16 A - < 250 V - screw clamp - for 릴레이 RXM2..
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Electromechanical Relays
|
모델명
|
RPZ
|
제품 또는 구성요소 타입
|
소켓
|
제품 호환성
|
Plug-in relay RPM 가진 2 C/O
|
접점 타입 및 구성
|
2 C/O
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
16 A
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
< 250 V
|
전기적/기계적 특성
핀의 형상
|
평
|
접점 터미널 정렬
|
혼합된
|
Tightening torque
|
< 1 N.m M3.5 나사 (들)
|
고정 모드
|
스크류에 의함 (패널)
클립-온 (35 mm 대칭적 DIN 레일)
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV
|
과전압 카테고리
|
III
|
오염 정도
|
3
|
최소 판매 수량
|
10
|
너비
|
30 mm
|
제품 무게
|
0.054 kg
|
사용환경
결선
|
- 스크류 터미널, 유연한 케이블 엔드 있는 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² / AWG 20...AWG 14
- 스크류 터미널, 고체 케이블 엔드 없는 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
- 스크류 터미널, 유연한 케이블 엔드 있는 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² / AWG 20...AWG 14
- 스크류 클램프 터미널, 고체 케이블 엔드 없는 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
절연내력
|
2500 V
|
표준
|
IEC 61984
|
제품 인증
|
UL
CSA
|
마킹
|
CE
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
사용온도
|
-40…55 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.8 cm
|
Package 1 Width
|
3.1 cm
|
Package 1 Length
|
8.4 cm
|
Package 1 Weight
|
55 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6.7 cm
|
Package 2 Width
|
9.2 cm
|
Package 2 Length
|
15.8 cm
|
Package 2 Weight
|
577 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
12.388 kg