|
|
|
RSB1A160BD
인터페이스 플러그인 릴레이 - HARMONY RSB - 1 C/O - 24 V DC - 16 A
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Electromechanical Relays
|
시리즈 이름
|
인터페이스 계전기
|
제품 또는 구성요소 타입
|
플러그-인 중계기
|
모델명
|
RSB
|
접점 타입 및 구성
|
1 C/O
|
접점 구동
|
표준
|
제어 회로 전압
|
24 V DC
|
[Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류
|
16 A 에서 -40…40 °C
|
상태 LED
|
없는
|
제어 타입
|
누름버튼 없는
|
전기적/기계적 특성
핀의 형상
|
평(PCB 타입)
|
Average coil resistance
|
1440 옴 네트워크: AC 에서 20 °C +/- 10 %
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
16.8...36 V DC
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
400 V 일치되는 IEC 60,947
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
3.6 kV 일치되는 IEC 61000-4-5
|
접점 자재
|
Silver alloy (AgNi)
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
16 A AC-1/DC-1) No 일치되는 IEC
8 A AC-1/DC-1) NC 일치되는 IEC
|
최소 전환 전류
|
10 mA
|
최대 전환 전압
|
300 V DC 일치되는 IEC
|
Minimum switching voltage
|
12 V
|
최대 전환용량
|
4000 VA/448 W
|
Resistive rated load
|
16 A 에서 250 V AC
16 A 에서 28 V DC
|
최소 전환용량
|
120 mW 에서 10 mA, 12 V
|
구동 속도
|
<= 600 cycles/hour 부족부하
<= 18000 cycles/hour 부하 없음
|
기계적 내구성
|
30000000 주기
|
전기적 내구성
|
100000 주기, 16 A 에서 250 V, AC - 1 No
100000 주기, 8 A 에서 250 V, AC - 1 NC
|
구동 시간
|
20 ms 구동
20 ms 리셋
|
마킹
|
CE
|
Average coil consumption
|
0.45 W DC
|
탈락 전압 스레드홀드
|
>= 0.1 Uc DC
|
안전 안정성 데이터
|
B10d = 100000
|
보호 카테고리
|
RT 나
|
테스트 레벨
|
레벨 A group mounting
|
구동 포지션
|
각 포지션
|
제품 무게
|
0.014 kg
|
최소 판매 수량
|
10
|
장치 프레 젠 테이션
|
Complete product
|
사용환경
절연내력
|
1000 V AC 접점들 간
2500 V AC 극들간
5000 V AC 코일 및 접점 간
|
표준
|
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 61810-1
|
제품 인증
|
EAC
CSA
UL
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
내진동
|
+/- 1 mm (f= 10…55 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
IP 등급
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
내충격성
|
10 GN (반치폭 = 11 ms) 구동 중 아님 일치되는 IEC 60068-2-27
5 GN (반치폭 = 11 ms) 구동에서 일치되는 IEC 60068-2-27
|
사용온도
|
-40…85 °C DC)
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.700 cm
|
Package 1 Width
|
2.500 cm
|
Package 1 Length
|
31.000 cm
|
Package 1 Weight
|
12.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
1.700 cm
|
Package 2 Width
|
2.500 cm
|
Package 2 Length
|
31.100 cm
|
Package 2 Weight
|
146.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
350
|
Package 3 Height
|
15.000 cm
|
Package 3 Width
|
15.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
5.200 kg