|
|
|
RSL1AB4BD
slim 인터페이스 플러그인 릴레이 - HARMONY RSL - 1 C/O standard - 24 V DC - 6 A
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Electromechanical Relays
|
시리즈 이름
|
슬림 인터페이스 중계기
|
제품 또는 구성요소 타입
|
플러그-인 중계기
|
모델명
|
RSL
|
접점 타입 및 구성
|
1 C/O
|
접점 구동
|
표준
|
제어 회로 전압
|
24 V DC
|
[Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류
|
6 A 에서 -40…55 °C
|
상태 LED
|
없는
|
제어 타입
|
누름버튼 없는
|
전기적/기계적 특성
핀의 형상
|
평(PCB 타입)
|
평균 저항
|
3390 옴 에서 23 °C + / - 15%
|
정격 구동 전압 제한
|
18...33.6 V DC
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V 일치되는 IEC
277 V 일치되는 cUL
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC
|
접점 자재
|
은 합금 (AgSnO2)
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
6 A AC-1/DC-1) 일치되는 IEC/UL
|
최소 전환 전류
|
100 mA
|
최대 전환 전압
|
277 V
|
최소 전환 전압
|
12 V
|
최대 전환용량
|
1500 VA
150 W
|
최소 전환용량
|
120 mW
|
구동 속도
|
<= 360 cycles/hour 부족부하
<= 18000 cycles/hour 부하 없음
|
기계적 내구성
|
10000000 주기
|
전기적 내구성
|
60000 주기, 6 A 에서 250 V, AC - 1 C/O
|
구동 시간
|
5 ms 리셋
12 ms
|
보호 카테고리
|
RT III
|
테스트 레벨
|
레벨 A group mounting
|
구동 포지션
|
각 포지션
|
너비
|
5 mm
|
높이
|
28 mm
|
깊이
|
18.5 mm
|
터미널 설명 ISO n°1
|
(11-12-14)OC
(A1-A2)CO
|
제품 무게
|
0.0054 kg
|
부하 전류
|
6 A 에서 250 V AC 0.5 mm 마운팅 거리
|
W에서 평균 소모
|
0.17 W
|
탈락 전압 스레드홀드
|
>= 0.05 Uc
|
안전 안정성 데이터
|
B10d = 60000
|
취부 방식
|
Socket or PCB
|
장치 프레 젠 테이션
|
Complete product
|
사용환경
절연내력
|
1000 V AC 접점들 간
4000 V AC 코일 및 접점 간
|
표준
|
CSA C22.2 No 14
IEC 61810-1
UL 508
|
제품 인증
|
CSA
UL
EAC
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
내진동
|
+/- 1 mm (f= 10…55 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
IP 등급
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
내충격성
|
5 GN (반치폭 = 11 ms) 구동 중 아님 일치되는 IEC 60068-2-27
5 GN (반치폭 = 11 ms) 구동에서 일치되는 IEC 60068-2-27
|
사용온도
|
-40…55 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0.500 cm
|
Package 1 Width
|
1.500 cm
|
Package 1 Length
|
2.800 cm
|
Package 1 Weight
|
5.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
0.700 cm
|
Package 2 Width
|
2.400 cm
|
Package 2 Length
|
30.500 cm
|
Package 2 Weight
|
71.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
500
|
Package 3 Height
|
15.000 cm
|
Package 3 Width
|
15.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
3.913 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
무독성
|
예
|
무 페놀 용액
|
예
|
계약 보증
|
|