|
|
|
RSL1PVBU
slim 릴레이 mounted on screw socket LED 포함 and protection circuit, 24 V
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Electromechanical Relays
|
시리즈 이름
|
인터페이스 계전기
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Pre-assembled plug-in relay with socket
|
모델명
|
RSL
|
접점 타입 및 구성
|
1 C/O
|
접점 구동
|
표준
|
제어 회로 전압
|
24 V AC/DC
|
[Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류
|
6 A 에서 -40…55 °C
|
상태 LED
|
있는
|
핀의 형상
|
평(PCB 타입)
|
전기적/기계적 특성
고정 모드
|
플라스틱 압축 스프링
|
평균 저항
|
3390 옴 네트워크: DC 에서 23 °C +/- 10 %
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V 일치되는 IEC
277 V 일치되는 cUL
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC
|
접점 자재
|
은 합금 (AgSnO2)
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
6 A 1 C/O AC-1/DC-1) 일치되는 IEC/UL
|
최소 전환 전류
|
100 mA
|
최대 전환 전압
|
277 V
|
최소 전환 전압
|
12 V
|
최대 전환용량
|
1500 VA
150 W
|
최소 전환용량
|
120 mW
|
구동 속도
|
<= 18000 cycles/hour 부하 없음
<= 360 cycles/hour 부족부하
|
기계적 내구성
|
10000000 주기
|
Electrical durability
|
60000 cycles 저항성 부하, 6 A 에서 250 V, AC - 1
|
구동 시간
|
5 ms 리셋
12 ms
|
마킹
|
CE
|
보호 카테고리
|
RT III
|
테스트 레벨
|
레벨 A group mounting
|
구동 포지션
|
각 포지션
|
높이
|
78.6 mm
|
너비
|
6.2 mm
|
깊이
|
95 mm
|
터미널 설명 ISO n°1
|
(A1-A2)CO
(11-12-14)OC
|
최소 판매 수량
|
10
|
제품 무게
|
0.029 kg
|
부하 전류
|
6 A 에서 250 V AC 0.5 mm 마운팅 거리
|
W에서 평균 소모
|
0.17 W, DC
|
탈락 전압 스레드홀드
|
>= 0.05 Uc
|
접점 터미널 정렬
|
별도의
|
결선
|
스크류 커넥터, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² AWG 24...AWG 14) 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 커넥터, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² AWG 24...AWG 14) 고체 케이블 엔드 없는
|
Tightening torque
|
< 0.5 N.m M2.5 나사 (들)
|
안전 안정성 데이터
|
B10d = 60000
|
제어 타입
|
누름버튼 없는
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 DIN 레일
|
장치 프레 젠 테이션
|
Complete product
|
사용환경
입력 전압
|
24 V AC/DC (입력 전압 한계: 21.6...28.8 V)
|
절연내력
|
1000 V AC 접점들 간
4000 V AC 코일 및 접점 간
|
표준
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 61810-1
|
제품 인증
|
UL
GOST
CSA
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
내진동
|
10 gn, 진폭 = + / - 1mm 10…150 Hz)10 cycles not operating 일치되는 IEC 60068-2-6
5 gn, 진폭 = + / - 1mm 10…150 Hz)10 cycles in operation 일치되는 IEC 60068-2-6
|
IP 등급
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
내충격성
|
10 GN (반치폭 = 11 ms) 구동에서 일치되는 IEC 60068-2-27
5 GN (반치폭 = 11 ms) 구동 중 아님 일치되는 IEC 60068-2-27
|
사용온도
|
-40…55 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0.7 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
9.8 cm
|
Package 1 Weight
|
29 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7.3 cm
|
Package 2 Width
|
8.7 cm
|
Package 2 Length
|
10.6 cm
|
Package 2 Weight
|
313 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
9.918 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
무독성
|
예
|
무 페놀 용액
|
예
|
계약 보증
|
|