|
|
|
RSLZVA1
Harmony, 소켓, LED 및 보호 회로 장착, RSL1 릴레이용, 나사형 커넥터, 12...24 V AC/DC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Electromechanical Relays
|
모델명
|
RSLZ
|
제품 또는 구성요소 타입
|
소켓
|
장치 프레 젠 테이션
|
Basic element
|
제품 호환성
|
Plug-in relay RSL 가진 1 C/O 에서 12 V DC
Plug-in relay RSL 가진 1 C/O 에서 24 V DC
|
접점 타입 및 구성
|
1 C/O
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
6 A
|
전환 전압
|
12 V AC/DC
24 V AC/DC
|
정격 구동 전압 제한
|
11.4...14.4 V
21.6...28.8 V
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
< 300 V AC
|
전기적/기계적 특성
제품 그룹
|
RSL_CON_12-24
|
핀의 형상
|
평
|
접점 터미널 정렬
|
별도의
|
결선
|
커넥터, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² AWG 24...AWG 14) 유연한 케이블 엔드 있는
커넥터, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² AWG 24...AWG 14) 고체 케이블 엔드 없는
|
Compatibility code
|
RSLZ
|
Tightening torque
|
< 0.4 N.m M2.5 나사 (들)
|
고정 모드
|
플라스틱 압축 스프링 (35 mm 대칭적 DIN 레일)
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
3.6 kV
|
과전압 카테고리
|
III
|
오염 정도
|
3
|
최소 판매 수량
|
10
|
모든 너비에 대한 CAD
|
6.2 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
78.6 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
95 mm
|
제품 무게
|
0.023 kg
|
사용환경
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
표준
|
IEC 61984
UL 508
|
제품 인증
|
CSA
GOST
|
마킹
|
CE
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.500 cm
|
Package 1 Width
|
7.200 cm
|
Package 1 Length
|
10.800 cm
|
Package 1 Weight
|
23.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8.500 cm
|
Package 2 Width
|
7.200 cm
|
Package 2 Length
|
10.800 cm
|
Package 2 Weight
|
262.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
30.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
8.395 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|