|
|
|
RSZE1S35M
Harmony, 소켓, RSB1A 릴레이, 12 A, 나사 커넥터, 별도 접점
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Electromechanical Relays
|
모델명
|
RSZ
|
제품 또는 구성요소 타입
|
소켓
|
제품 호환성
|
Plug-in relay RSB with 1 C/O contact at 12 A
|
접점 타입 및 구성
|
1 C/O
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
12 A
|
전기적/기계적 특성
핀의 형상
|
평
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
< 250 V AC
|
접점 터미널 정렬
|
별도의
|
결선
|
스크류 커넥터, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² AWG 22...AWG 14) 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 커넥터, 2 x 0.25...2 x 1 mm² AWG 22...AWG 17) 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 커넥터, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² AWG 20...AWG 14) 고체 케이블 엔드 없는
스크류 커넥터, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² AWG 20...AWG 16) 고체 케이블 엔드 없는
|
Tightening torque
|
< 0.8 N.m M3 나사 (들)
|
고정 모드
|
스크류에 의함 (패널)
클립-온 (35 mm 대칭적 DIN 레일)
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
3.6 kV
|
과전압 카테고리
|
III
|
오염 정도
|
3
|
최소 판매 수량
|
10
|
너비
|
15.5 mm
|
사용환경
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
표준
|
IEC 61984
|
제품 인증
|
UL
CSA
|
마킹
|
CE
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
사용온도
|
-25…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.000 cm
|
Package 1 Width
|
9.000 cm
|
Package 1 Length
|
17.000 cm
|
Package 1 Weight
|
35.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7.000 cm
|
Package 2 Width
|
9.000 cm
|
Package 2 Length
|
17.000 cm
|
Package 2 Weight
|
358.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
30.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
9.148 kg