|
|
|
RUMC31P7
범용 플러그인 릴레이 - HARMONY RUM - 3 C/O - 230 V AC - 10 A
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Electromechanical Relays
|
시리즈 이름
|
보편적인
|
제품 또는 구성요소 타입
|
플러그-인 중계기
|
모델명
|
RUM
|
접점 타입 및 구성
|
3 C/O
|
제어 회로 전압
|
230 V AC 50/60 Hz
|
[Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류
|
10 A 에서 -40…55 °C
|
상태 LED
|
없는
|
제어 타입
|
Lockable test button
|
활용 계수
|
0.2
|
전기적/기계적 특성
핀의 형상
|
원통형
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V 일치되는 IEC
300 V 일치되는 CSA
300 V 일치되는 UL
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 1.2/50 μs)
|
접점 자재
|
AgNi
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
10 A 에서 277 V AC 일치되는 UL
10 A 에서 30 V DC 일치되는 UL
10 A 에서 277 V AC same polarity) 일치되는 CSA
10 A 에서 30 V DC 일치되는 CSA
5 A 에서 250 V AC NC) 일치되는 IEC
5 A 에서 28 V DC NC) 일치되는 IEC
10 A 에서 250 V AC No) 일치되는 IEC
10 A 에서 28 V DC No) 일치되는 IEC
|
최대 전환 전압
|
250 V 일치되는 IEC
|
Resistive rated load
|
10 A 에서 250 V AC
10 A 에서 28 V DC
|
최대 전환용량
|
2500 VA/280 W
|
최소 전환용량
|
170 MW 에서 10 mA, 17 V
|
구동 속도
|
<= 18000 cycles/hour 부하 없음
<= 1200 cycles/hour 부족부하
|
기계적 내구성
|
5000000 주기
|
전기적 내구성
|
100000 주기 저항성 부하
|
Average coil consumption in VA
|
3 에서 60 Hz
|
탈락 전압 스레드홀드
|
>= 0.15 Uc AC
|
Operate time
|
20 ms 공칭 전압에서
|
Release time
|
20 ms 공칭 전압에서
|
Average coil resistance
|
6800 옴 에서 20 °C +/- 15 %
|
정격 구동 전압 제한
|
184...253 V AC
|
보호 카테고리
|
RT 나
|
테스트 레벨
|
레벨 A group mounting
|
안전 안정성 데이터
|
B10d = 100000
|
구동 포지션
|
각 포지션
|
제품 무게
|
0.086 kg
|
장치 프레 젠 테이션
|
Complete product
|
사용환경
절연내력
|
1500 V AC 접점들 간 가진 micro disconnection
2500 V AC 코일 및 접점 간 가진 강화된
2000 V AC 극들간 가진 basic
|
제품 인증
|
EAC
CSA
UL
|
표준
|
CSA C22.2 No 14
IEC 61810-1
UL 508
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
사용온도
|
-40…55 °C
|
내진동
|
3 gn, 진폭 = + / - 1mm 10…150 Hz)5 cycles in operation
4 gn, 진폭 = + / - 1mm 10…150 Hz)5 cycles not operating
|
IP 등급
|
IP40
|
내충격성
|
10 GN (반치폭 = 11 ms) 구동에서 일치되는 IEC 60068-2-27
10 GN (반치폭 = 11 ms) 구동 중 아님 일치되는 IEC 60068-2-27
|
오염 정도
|
이
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.56 cm
|
Package 1 Width
|
3.56 cm
|
Package 1 Length
|
7.11 cm
|
Package 1 Weight
|
0.09 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4 cm
|
Package 2 Width
|
14.6 cm
|
Package 2 Length
|
20 cm
|
Package 2 Weight
|
974 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6.536 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|