|
|
|
RXG12BD
인터페이스 플러그인 릴레이 - HARMONY RXG - 1C/O standard - 24VDC-10A-LTB 및 LED 포함
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Electromechanical Relays
|
시리즈 이름
|
인터페이스 계전기
|
제품 또는 구성요소 타입
|
플러그-인 중계기
|
모델명
|
RXG
|
접점 타입 및 구성
|
1 C/O
|
[Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류
|
10 A 에서 -40…55 °C
|
로컬 시그널링
|
플래그
|
전기적/기계적 특성
상태 LED
|
있는
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
10 A 에서 30 V DC) 일치되는 UL
10 A 에서 30 V DC) 일치되는 IEC
10 A 에서 250 V AC) 일치되는 IEC
10 A 에서 250 V AC) 일치되는 UL
|
전기적 내구성
|
100000 주기 No 저항성 부하 at 55 °C
100000 주기 NC 저항성 부하 at 55 °C
|
Coil resistance
|
1100 옴 +/- 10 %
|
내충격성
|
20 GN 구동에서
100 GN not in operation
|
마운팅포지션
|
각 포지션
|
제어 회로 전압
|
24 V DC
|
커버의 색상
|
Standard
|
탈락 전압 스레드홀드
|
>= 0.1 Uc DC
|
부하 전류
|
10 A 에서 250 V AC
|
최소 전환용량
|
500 mW 에서 100 mA, 5 V DC
|
최대 전환용량
|
2500 VA
|
제어 타입
|
Lockable test button
|
토크 값
|
0.8 N.m
|
접점 저항
|
100 mOhm
|
절연 저항
|
1000 mΩ 에서 500 V DC
|
전기적 절연 클래스
|
클래스 F
|
기계적 내구성
|
10000000 주기
|
안전 안정성 데이터
|
B10d = 100000
|
구동 시간
|
20 ms
|
리셋 시간
|
20 ms
|
과전압 카테고리
|
III
|
최대 전환 전압
|
250 V AC
30 V DC
|
보호 카테고리
|
RT 나
|
구동 속도
|
<= 1800 cycles/hour 부족부하
<= 18000 cycles/hour 부하 없음
|
오염 정도
|
이
|
활용 계수
|
0.2
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V 일치되는 IEC
300 V 일치되는 CSA
300 V 일치되는 UL
|
절연내력
|
1000 V AC 접점들 간 가진 micro disconnection
5000 V AC 코일 및 접점 간 가진 reinforced insulation
|
테스트 레벨
|
레벨 A group mounting
|
장치 프레 젠 테이션
|
Complete product
|
접점 자재
|
Silver alloy (AgSnO2In2O3)
|
제품 무게
|
0.02 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
제품 인증
|
CSA
CE
EAC
UL
DNV-GL
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
IP 등급
|
IP40
|
상대 습도
|
10…85 %
|
내진동
|
3 gn, 진폭 = +/- 0.75 mm 10…150 Hz)구동에서
5 gn, 진폭 = +/- 0.75 mm 10…150 Hz)not in operation
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.89 cm
|
Package 1 Width
|
1.27 cm
|
Package 1 Length
|
3.452 cm
|
Package 1 Weight
|
20.87 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3.45 cm
|
Package 2 Width
|
9.15 cm
|
Package 2 Length
|
8.2 cm
|
Package 2 Weight
|
408.7 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
4.426 kg