상태 LED
|
있는
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
5 A 에서 30 V DC) 일치되는 UL
5 A 에서 30 V DC) 일치되는 IEC
5 A 에서 250 V AC) 일치되는 IEC
5 A 에서 250 V AC) 일치되는 UL
|
전기적 내구성
|
100000 주기 No 저항성 부하 at 55 °C
100000 주기 NC 저항성 부하 at 55 °C
|
Coil resistance
|
21000 옴 + / - 15%
|
내충격성
|
20 GN 구동에서
100 GN not in operation
|
마운팅포지션
|
각 포지션
|
Average consumption in VA
|
0.82 VA 60 Hz
|
제어 회로 전압 제한
|
0.8...1.1 Uc AC
|
제어 회로 전압
|
220 V AC 50/60 Hz
|
커버의 색상
|
Standard
|
탈락 전압 스레드홀드
|
>= 0.3 Uc AC
|
부하 전류
|
5 A 에서 250 V AC
|
최소 전환용량
|
50 mW 에서 10 mA, 5 V DC
|
최대 전환용량
|
1250 VA
|
토크 값
|
0.8 N.m
|
접점 저항
|
100 mOhm
|
절연 저항
|
1000 mΩ 에서 500 V DC
|
전기적 절연 클래스
|
클래스 F
|
기계적 내구성
|
10000000 주기
|
안전 안정성 데이터
|
B10d = 100000
|
구동 시간
|
20 ms
|
리셋 시간
|
20 ms
|
과전압 카테고리
|
III
|
최대 전환 전압
|
250 V AC
30 V DC
|
보호 카테고리
|
RT 나
|
구동 속도
|
<= 1800 cycles/hour 부족부하
<= 18000 cycles/hour 부하 없음
|
오염 정도
|
이
|
활용 계수
|
0.2
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V 일치되는 IEC
300 V 일치되는 CSA
300 V 일치되는 UL
|
절연내력
|
1000 V AC 접점들 간 가진 micro disconnection
5000 V AC 코일 및 접점 간 가진 reinforced insulation
3000 V AC 극들간 가진 basic insulation
|
테스트 레벨
|
레벨 A group mounting
|
장치 프레 젠 테이션
|
Complete product
|
접점 자재
|
Silver alloy (AgSnO2In2O3)
|
제품 무게
|
0.02 kg
|