Schneider-Electric DAS Korea
 
RXM2AB2ED picture- daskorea
RXM2AB2ED
Harmony, 소형 플러그인 릴레이, 12 A, 2 CO, LED, 잠금 가능 테스트 버튼, 48V DC
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Harmony Electromechanical Relays
시리즈 이름 미니어처
제품 또는 구성요소 타입 플러그-인 중계기
모델명 RXM
접점 타입 및 구성 2 C/O
제어 회로 전압 48 V DC
상태 LED 있는
제어 타입 Lockable test button
활용 계수 0.2
전기적/기계적 특성
핀의 형상
[Ui] 정격 절연 전압 250 V 일치되는 IEC
300 V 일치되는 CSA
300 V 일치되는 UL
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 4 kV 동안 1.2/50 µs
접점 자재 AgNi
[Ie] 정격 운전 전류 12 A 에서 28 V DC) No 일치되는 IEC
12 A 에서 250 V AC) No 일치되는 IEC
6 A 에서 28 V DC) NC 일치되는 IEC
6 A 에서 250 V AC) NC 일치되는 IEC
12 A 에서 28 V DC) 일치되는 UL
12 A 에서 277 V AC) 일치되는 UL
Continuous output current 10 A
최대 전환 전압 250 V 일치되는 IEC
Resistive rated load 12 A 에서 250 V AC
12 A 에서 28 V DC
최대 전환용량 3000 VA/336 W
최소 전환용량 170 MW 에서 10 mA, 17 V
구동 속도 <= 1200 cycles/hour 부족부하
<= 18000 cycles/hour 부하 없음
기계적 내구성 10000000 주기
전기적 내구성 100000 주기 저항성 부하
Average coil consumption 0.9 W
탈락 전압 스레드홀드 >= 0.1 Uc
Operate time 20 ms
Release time 20 ms
Average coil resistance 2560 옴 에서 20 °C +/- 10 %
정격 구동 전압 제한 38.4...52.8 V DC
안전 안정성 데이터 B10d = 100000
보호 카테고리 RT 나
테스트 레벨 레벨 A group mounting
구동 포지션 각 포지션
모든 높이에 대한 CAD 82.8 mm
모든 깊이에 대한 CAD 80.35 mm
제품 무게 0.037 kg
장치 프레 젠 테이션 Complete product
사용환경
절연내력 1300 V AC 접점들 간 가진 micro disconnection
2000 V AC 코일 및 접점 간 가진 basic insulation
2000 V AC 극들간 가진 basic insulation
제품 인증 UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB Scheme
표준 CSA C22.2 No 14
IEC 61810-1
UL 508
저장온도 -40…85 °C
사용온도 -40…55 °C
내진동 3 gn, 진폭 = + / - 1mm 10…150 Hz)5 cycles in operation
5 gn, 진폭 = + / - 1mm 10…150 Hz)5 cycles not operating
IP 등급 IP40 conforming to IEC 60529
내충격성 10 GN구동에서
30 GN구동 중 아님
오염 정도 3
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.1 cm
Package 1 Width 2.7 cm
Package 1 Length 4.6 cm
Package 1 Weight 37 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 3 cm
Package 2 Width 10.3 cm
Package 2 Length 12.5 cm
Package 2 Weight 390 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 9.841 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
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
보증 18 months