|
|
|
RXM2AB2F7
미니어처 플러그인 릴레이 - HARMONY RXM 2 C/O 120 V AC 12 A LED 포함
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Electromechanical Relays
|
시리즈 이름
|
미니어처
|
제품 또는 구성요소 타입
|
플러그-인 중계기
|
모델명
|
RXM
|
접점 타입 및 구성
|
2 C/O
|
제어 회로 전압
|
120 V AC 50/60 Hz
|
상태 LED
|
있는
|
제어 타입
|
Lockable test button
|
활용 계수
|
0.2
|
전기적/기계적 특성
핀의 형상
|
평
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V 일치되는 IEC
300 V 일치되는 CSA
300 V 일치되는 UL
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 동안 1.2/50 µs
|
접점 자재
|
AgNi
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
12 A 에서 28 V DC) No 일치되는 IEC
12 A 에서 250 V AC) No 일치되는 IEC
6 A 에서 28 V DC) NC 일치되는 IEC
6 A 에서 250 V AC) NC 일치되는 IEC
12 A 에서 28 V DC) 일치되는 UL
12 A 에서 277 V AC) 일치되는 UL
|
Continuous output current
|
10 A
|
최대 전환 전압
|
250 V 일치되는 IEC
|
Resistive rated load
|
12 A 에서 250 V AC
12 A 에서 28 V DC
|
최대 전환용량
|
3000 VA/336 W
|
최소 전환용량
|
170 MW 에서 10 mA, 17 V
|
구동 속도
|
<= 1200 cycles/hour 부족부하
<= 18000 cycles/hour 부하 없음
|
기계적 내구성
|
10000000 주기
|
전기적 내구성
|
100000 주기 저항성 부하
|
Average coil consumption in VA
|
1.2 에서 60 Hz
|
평균 소모
|
1.2 VA 에서 60 Hz
|
탈락 전압 스레드홀드
|
>= 0.15 Uc
|
Operate time
|
20 ms
|
Release time
|
20 ms
|
Average coil resistance
|
4430 옴 에서 20 °C +/- 15 %
|
정격 구동 전압 제한
|
96...132 V AC
|
안전 안정성 데이터
|
B10d = 100000
|
보호 카테고리
|
RT 나
|
테스트 레벨
|
레벨 A group mounting
|
구동 포지션
|
각 포지션
|
모든 높이에 대한 CAD
|
79 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
78.45 mm
|
제품 무게
|
0.037 kg
|
장치 프레 젠 테이션
|
Complete product
|
사용환경
절연내력
|
1300 V AC 접점들 간 가진 micro disconnection
2000 V AC 코일 및 접점 간 가진 basic insulation
2000 V AC 극들간 가진 basic insulation
|
제품 인증
|
UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB Scheme
|
표준
|
CSA C22.2 No 14
IEC 61810-1
UL 508
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
사용온도
|
-40…55 °C
|
내진동
|
3 gn, 진폭 = + / - 1mm 10…150 Hz)5 cycles in operation
5 gn, 진폭 = + / - 1mm 10…150 Hz)5 cycles not operating
|
IP 등급
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
내충격성
|
10 GN구동에서
30 GN구동 중 아님
|
오염 정도
|
3
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.100 cm
|
Package 1 Width
|
2.700 cm
|
Package 1 Length
|
4.600 cm
|
Package 1 Weight
|
37.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3.000 cm
|
Package 2 Width
|
10.200 cm
|
Package 2 Length
|
12.500 cm
|
Package 2 Weight
|
388.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
15.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
9.809 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|