접점 구동
|
표준
|
제어 회로 전압
|
24 V DC
|
상태 LED
|
있는
|
제어 타입
|
누름버튼 없는
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 동안 1.2/50 µs 일치되는 IEC 61810-7
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
5 A AC-1/DC-1) No 일치되는 IEC
2.5 A AC-1/DC-1) NC 일치되는 IEC
1 A 에서 28 V DC - 13) No
|
최소 전환용량
|
25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
구동 시간
|
20 ms 코일 탈에너지화 및 소자 지연 접점의 투입 간
20 ms 코일 에너지화 및 여자 지연 접점의 투입 간
|
모든 너비에 대한 CAD
|
21 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
27 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
46 mm
|
최소 전환 전류
|
5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
최소 전환 전압
|
5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
정격 구동 전압 제한
|
19.2...26.4 V DC
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V 일치되는 IEC
|
최대 전환 전압
|
250 V AC
28 V DC
|
탈락 전압 스레드홀드
|
>= 0.1 Uc DC
|
부하 전류
|
5 A 에서 250 V AC
5 A 에서 28 V DC
|
최대 전환용량
|
1250 VA AC
140 W DC
|
평균 저항
|
640 옴 에서 23 °C +/- 10 %
|
W에서 평균 소모
|
0.9 W, DC
|
기계적 내구성
|
10000000 주기
|
전기적 내구성
|
100000 주기 저항성 부하
50000 주기, 1 A 에서 28 V, DC - 13 No
|
안전 안정성 데이터
|
B10d = 100000
|
구동 속도
|
<= 1200 cycles/hour 부족부하
<= 18000 cycles/hour 부하 없음
|
활용 계수
|
0.2
|
절연내력
|
2000 V AC 코일 및 접점 간 가진 basic insulation
2000 V AC 극들간 가진 basic insulation
1000 V AC 접점들 간 가진 micro disconnection
|
보호 카테고리
|
RT 나
|
오염 정도
|
3
|
구동 포지션
|
각 포지션
|
테스트 레벨
|
레벨 A group mounting
|
최소 판매 수량
|
10
|
접점 자재
|
은 합금 (Ag/Ni)
|
제품 무게
|
0.032 kg
|