Schneider-Electric DAS Korea
 
RXM4AB2B7 picture- daskorea
RXM4AB2B7
미니어처 플러그인 릴레이 - HARMONY RXM - 4 C/O - 24 V AC - 6 A - LED 있음
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Harmony Electromechanical Relays
시리즈 이름 미니어처
제품 또는 구성요소 타입 플러그-인 중계기
모델명 RXM
접점 타입 및 구성 4 C/O
제어 회로 전압 24 V AC 50/60 Hz
상태 LED 있는
제어 타입 Lockable test button
활용 계수 0.2
전기적/기계적 특성
핀의 형상
[Ui] 정격 절연 전압 250 V 일치되는 IEC
300 V 일치되는 CSA
300 V 일치되는 UL
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 2.5 kV 동안 1.2/50 µs
접점 자재 AgNi
[Ie] 정격 운전 전류 3 A 에서 28 V DC) NC 일치되는 IEC
3 A 에서 250 V AC) NC 일치되는 IEC
6 A 에서 28 V DC) No 일치되는 IEC
6 A 에서 250 V AC) No 일치되는 IEC
6 A 에서 277 V AC) 일치되는 UL
8 A 에서 30 V DC) 일치되는 UL
Continuous output current 5 A
최대 전환 전압 250 V 일치되는 IEC
Resistive rated load 6 A 에서 250 V AC
6 A 에서 28 V DC
최대 전환용량 1500 VA/168 W
최소 전환용량 170 MW 에서 10 mA, 17 V
구동 속도 <= 1200 cycles/hour 부족부하
<= 18000 cycles/hour 부하 없음
기계적 내구성 10000000 주기
전기적 내구성 100000 주기 저항성 부하
Average coil consumption in VA 1.2 에서 60 Hz
평균 소모 1.2 VA 에서 60 Hz
탈락 전압 스레드홀드 >= 0.15 Uc
Operate time 20 ms
Release time 20 ms
Average coil resistance 180 옴 에서 20 °C +/- 15 %
정격 구동 전압 제한 19.2...26.4 V AC
안전 안정성 데이터 B10d = 100000
보호 카테고리 RT 나
테스트 레벨 레벨 A group mounting
구동 포지션 각 포지션
모든 높이에 대한 CAD 82.8 mm
모든 깊이에 대한 CAD 80.35 mm
제품 무게 0.037 kg
장치 프레 젠 테이션 Complete product
사용환경
절연내력 1300 V AC 접점들 간 가진 micro disconnection
2000 V AC 코일 및 접점 간 가진 basic insulation
2000 V AC 극들간 가진 basic insulation
제품 인증 UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB Scheme
표준 CSA C22.2 No 14
IEC 61810-1
UL 508
저장온도 -40…85 °C
사용온도 -40…55 °C
내진동 3 gn, 진폭 = + / - 1mm 10…150 Hz)5 cycles in operation
5 gn, 진폭 = + / - 1mm 10…150 Hz)5 cycles not operating
IP 등급 IP40 conforming to IEC 60529
내충격성 10 GN구동에서
30 GN구동 중 아님
오염 정도
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.100 cm
Package 1 Width 2.700 cm
Package 1 Length 4.800 cm
Package 1 Weight 36.000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 3.200 cm
Package 2 Width 10.400 cm
Package 2 Length 12.500 cm
Package 2 Weight 388.000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 30.000 cm
Package 3 Width 30.000 cm
Package 3 Length 40.000 cm
Package 3 Weight 9.750 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)