|
|
|
RXM4LB2BD
미니어처 플러그인 릴레이 - HARMONY RXM4L - 4 C/O - 24 V DC - 3 A - LED 포함
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Electromechanical Relays
|
코일 간섭 억제
|
없는
|
시리즈 이름
|
미니어처
|
제품 또는 구성요소 타입
|
플러그-인 중계기
|
모델명
|
RXM
|
접점 타입 및 구성
|
4 C/O
|
[Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류
|
3 A 에서 -40…55 °C
|
전기적/기계적 특성
접점 구동
|
표준
|
제어 회로 전압
|
24 V DC
|
상태 LED
|
있는
|
제어 타입
|
누름버튼 없는
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
2.5 kV 동안 1.2/50 µs 일치되는 IEC 61810-7
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
3 A AC-1/DC-1) No 일치되는 IEC
1.5 A AC-1/DC-1) NC 일치되는 IEC
|
최소 전환용량
|
25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
구동 시간
|
20 ms 코일 탈에너지화 및 소자 지연 접점의 투입 간
20 ms 코일 에너지화 및 여자 지연 접점의 투입 간
|
모든 너비에 대한 CAD
|
21 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
27 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
46 mm
|
최소 전환 전류
|
5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
최소 전환 전압
|
5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
정격 구동 전압 제한
|
19.2...26.4 V DC
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V 일치되는 IEC
|
최대 전환 전압
|
250 V AC
28 V DC
|
탈락 전압 스레드홀드
|
>= 0.1 Uc DC
|
부하 전류
|
3 A 에서 250 V AC
3 A 에서 28 V DC
|
최대 전환용량
|
750 VA AC
84 W DC
|
평균 저항
|
640 옴 에서 23 °C +/- 10 %
|
W에서 평균 소모
|
0.9 W, DC
|
기계적 내구성
|
10000000 주기
|
전기적 내구성
|
100000 주기 저항성 부하
|
안전 안정성 데이터
|
B10d = 100000
|
구동 속도
|
<= 1200 cycles/hour 부족부하
<= 18000 cycles/hour 부하 없음
|
활용 계수
|
0.2
|
절연내력
|
2000 V AC 코일 및 접점 간 가진 basic insulation
2000 V AC 극들간 가진 basic insulation
1000 V AC 접점들 간 가진 micro disconnection
|
보호 카테고리
|
RT 나
|
오염 정도
|
이
|
구동 포지션
|
각 포지션
|
테스트 레벨
|
레벨 A group mounting
|
최소 판매 수량
|
10
|
접점 자재
|
은 합금 (Ag/Ni)
|
제품 무게
|
0.034 kg
|
사용환경
IP 등급
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
표준
|
IEC 61810-1 (iss. 2)
CE
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
내진동
|
3 gn, 진폭 = + / - 1mm 10…50 Hz)구동 일치되는 IEC 60068-2-6
6 gn, 진폭 = + / - 1mm 10…50 Hz)구동 중 아님 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN구동 중 아님 일치되는 IEC 60068-2-27
10 GN구동에서 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2 cm
|
Package 1 Width
|
3 cm
|
Package 1 Length
|
4.5 cm
|
Package 1 Weight
|
35.5 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3.4 cm
|
Package 2 Width
|
10.4 cm
|
Package 2 Length
|
12.8 cm
|
Package 2 Weight
|
393 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
270
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
11.102 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|