|
|
|
RXZE1M2C
socket RXZ - mixed contact - 7 A - 250 V - screw clamp - for 릴레이 RXM2..
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Electromechanical Relays
|
모델명
|
RXZ
|
제품 또는 구성요소 타입
|
소켓
|
제품 호환성
|
Plug-in relay RXM 가진 2 C/O
|
접점 타입 및 구성
|
2 C/O
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
7 A
|
전기적/기계적 특성
[Ue] 정격 운전 전압
|
250 V
|
접점 터미널 정렬
|
혼합된
|
결선
|
스크류 터미널, 1 x 0.2...1 x 1.0 mm² AWG 24...AWG 17) 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널, 2 x 0.2...2 x 1.0 mm² AWG 24...AWG 17) 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² AWG 20...AWG 16) 고체 케이블 엔드 없는
스크류 터미널, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² AWG 20...AWG 16) 고체 케이블 엔드 없는
|
Tightening torque
|
< 0.8 N.m M3 나사 (들)
|
고정 모드
|
스크류에 의함 (패널)
클립-온 (35 mm 대칭적 DIN 레일)
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV
|
과전압 카테고리
|
III
|
오염 정도
|
3
|
최소 판매 수량
|
10
|
너비
|
22.5 mm
|
제품 무게
|
0.034 kg
|
사용환경
절연내력
|
2500 V
|
표준
|
IEC 61984
|
마킹
|
CE
|
저장온도
|
-55…85 °C
|
사용온도
|
-40…55 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.2 cm
|
Package 1 Width
|
3.1 cm
|
Package 1 Length
|
7.5 cm
|
Package 1 Weight
|
0.03 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6.4 cm
|
Package 2 Width
|
7.9 cm
|
Package 2 Length
|
11.2 cm
|
Package 2 Weight
|
0.38 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
180
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
7.1 kg