|
|
|
S29450
회로 차단기 액세서리, PowerPact, aux 및 경보 스위치
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
PowerPact H
PowerPact J
PowerPact L
PowerPact M
PowerPact P
PowerPact R
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Auxiliary switch
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Electrical accessory
|
회로 차단기 이름
|
PowerPact M or P
|
Circuit breaker type
|
표준
|
전기적/기계적 특성
너비
|
12.598 mm
|
깊이
|
30.23 mm
|
높이
|
34.04 mm
|
사용환경
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.778 cm
|
Package 1 Width
|
7.112 cm
|
Package 1 Length
|
11.176 cm
|
Package 1 Weight
|
40.823 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
21.590 cm
|
Package 2 Width
|
31.115 cm
|
Package 2 Length
|
50.800 cm
|
Package 2 Weight
|
4.123 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|