Schneider-Electric DAS Korea
 
S32598 picture- daskorea
S32598
회로 차단기 액세서리, PowerPact L, 로터리 핸들, 도어 장착형, 검은색
특성
기본항목
제품 또는 구성요소 타입 회전 핸들
제품의 범위 PowerPact L
핸들 색상 검은색
전기적/기계적 특성
취부 방식 도어
조임 토크 1.5 N.m
사용환경
제품 인증 UL
CSA
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10.16 cm
Package 1 Width 16.002 cm
Package 1 Length 48.768 cm
Package 1 Weight 979.76 g
상품의 지속 가능성
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
계약 보증
보증 18 개월