Schneider-Electric DAS Korea
 
S33928 picture- daskorea
S33928
Circuit breaker accessory, PowerPacT M/P, bus connector kit, 1 pole, one end
특성
기본항목
제품의 범위 PowerPact M
PowerPact P
Masterpact NW
제품 또는 구성요소 타입 버스 커넥터
전기적/기계적 특성
극 설명 1P
조임 토크 28 N.m
사용환경
제품 인증 CSA
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.032 cm
Package 1 Width 12.192 cm
Package 1 Length 14.732 cm
Package 1 Weight 108.862 g
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
Mercury free
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS exemption information
print 예
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
PVC 없음
할로겐 함유량 성능 무 할로겐 플라스틱 부품 제품
계약 보증
보증 18 개월