Schneider-Electric DAS Korea
 
S37445 picture- daskorea
S37445
회로 차단기 액세서리, PowerPacT J, 터미널 너트 삽입, 수량 3
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 PowerPact J
제품 또는 구성요소 타입 Nut
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 연결 액세서리(부속품 등)
전기적/기계적 특성
취부 방식 버스바
조임 토크 9…10.2 N.m
스레드 타입 1/4 - 20
표준 UL
세트당 수량 3개 있는 세트
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.032 cm
Package 1 Width 11.430 cm
Package 1 Length 13.970 cm
Package 1 Weight 81.647 g
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
PVC 없음
계약 보증
보증 18 개월