|
|
|
S37446
차단기 액세서리, 실드, 러그, 단락
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
PowerPact H
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Lug shield
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
제품 호환성
|
Short lug
|
전기적/기계적 특성
[In] 정격 전류
|
60 A
|
연결의 위치
|
하방향
상방향
|
AWG 게이지
|
AWG 3
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.000 cm
|
Package 1 Width
|
8.900 cm
|
Package 1 Length
|
11.400 cm
|
Package 1 Weight
|
43.800 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
90
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
40.000 cm
|
Package 2 Length
|
60.000 cm
|
Package 2 Weight
|
5.716 kg
|
상품의 지속 가능성
EU RoHS 지침
|
조사 중
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|