|
|
|
S37447
차단기 액세서리, 실드, 러그, 단락
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
PowerPact H
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Lug shield
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
제품 호환성
|
Short lug
|
전기적/기계적 특성
[In] 정격 전류
|
150 A
|
연결의 위치
|
하방향
상방향
|
AWG 게이지
|
AWG 3/0
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.302 cm
|
Package 1 Width
|
9.398 cm
|
Package 1 Length
|
12.192 cm
|
Package 1 Weight
|
54.431 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
90
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
40.0 cm
|
Package 2 Length
|
60.0 cm
|
Package 2 Weight
|
5.536 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|