|
|
|
SBP20KP
APC 서비스 바이패스 패널 200/208/230/240V 125A HW 입력/출력
|
|
|
개요
기본항목
Main Input Voltage
|
200 V
208 V
220 V
230 V
240 V
380 V 3 상
400 V 3 상
415 V 3 상
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Bypass kit
|
Main Output Voltage
|
200 V
208 V
220 V
230 V
240 V
|
Output connector type
|
배선 3-wire (H N + E) 1
배선 3-와이어 (2PH + G) 1
|
Number of rack unit
|
4U
|
케이블의 수
|
1
|
제공된 장비
|
설치 가이드
랙장착 브라켓
사용 설명서
|
제품의 범위
|
Maintenance Bypass Panels
|
물리적 규격
색상
|
검은색
|
높이
|
17.8 cm
|
너비
|
43.2 cm
|
깊이
|
55.4 cm
|
제품 무게
|
19.32 kg
|
마운팅 위치
|
전면
|
Mounting preference
|
Lower
|
마운팅 모드
|
Rack-mounted
|
입력
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
Number of input connectors
|
1 배선 3-wire (H N + E)
1 배선 3-와이어 (2PH + G)
1 배선 5-와이어 (3PH + N + G)
|
수용 가능 입력 전압
|
200…240 V
|
Max line current
|
125 A
|
입력 전류 제한
|
125 A
|
부하 용량
|
20000 VA
|
부하 역률 범위
|
0…1
|
출력
Max current draw
|
125 A
|
보호 타입
|
Circuit breaker
|
효율성
|
99 %
|
준수 사항
환경 요구 사항
사용온도
|
-20…50 °C
|
상대 습도
|
0…95 %
|
사용 고도
|
0...15000 ft
|
저장온도
|
-40…65 °C
|
보관 상대 습도
|
0…95 %
|
스토리지 고도
|
0.0000000000…15240.0000000000 m
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
30.5 cm
|
Package 1 Width
|
84.5 cm
|
Package 1 Length
|
61 cm
|
Package 1 Weight
|
31.36 kg
|
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
|
아니요
|
재활용 마분지가 포함된 포장
|
아니요
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없음 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수 EU RoHS 선언
|
무독성 중금속
|
예
|
무수은
|
예
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
회수
|
No
|
계약 보증
|
|