이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

SDDR-DZ7 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
SDDR- daskorea
SDDR-DZ7
SDDR-D 100-240VAC 50/60Hz.
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 EOCR
모델명 SDDR-C
제품 또는 구성요소 타입 순간정전 재기동 계전기
보호 타입 전력 사고
네트워크 타입 AC
네트워크 주파수 50...60 Hz
Protection ajustment range 30…360 A
트립 범위 30...360 A
전기적/기계적 특성
[Us] 정격 입력 전압 220/230/240 V AC
취부 방식 8핀 소켓 취부
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC 50...60 Hz 주 회로 일치되는 IEC 60947-4-1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-4-1
시간 설정 자동 재기동 한계시간 0.5...5 s
순차 재기동 지연시간 1...30 s, off
표시 방식 2 LEDs
Power consumption per relay 2 W
높이 56.6 mm
너비 50 mm
깊이 75 mm
제품 무게 102.5 kg
사용환경
표준 IEC 60947-4-1
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
사용온도 -20…60 °C 일치되는 IEC 60947-4-1
저장온도 -30…80 °C
사용 고도 2000 m
내화성 650 °C 일치되는 IEC 60695-2-12
960 °C 일치되는 UL 94
내충격성 15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-7
내진동 4 gn 판넬 취부 일치되는 IEC 60068-2-6
절연내력 2 kV 50...60 Hz 외함과 회로 사이 일치되는 IEC 60255-5
1 kV 50...60 Hz 상호 접점 사이 일치되는 IEC 60255-5
2 kV 50...60 Hz 내부 회로 사이 일치되는 IEC 60255-5
내서지 6 kV 일치되는 IEC 61000-4-5
전자기 적합성 무선주파 방사내성 10 V/m level 3 일치되는 IEC 61000-4-3
정전기 방전에 대한 내성 8 kV 공기, 6 kV 접점 일치되는 IEC 61000-4-2
과도전압 2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4
무선주파 전도 내성 10 V 일치되는 EN 61000-4-6
무선주파 전도 내성 class A 일치되는 EN 55011
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5.9 cm
Package 1 Width 8.2 cm
Package 1 Length 7.9 cm
Package 1 Weight 115.5 g
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
SCIP 번호 D5a17874-1166-4927-b008-33d15e304a41
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
계약 보증
보증 18 months