수 또는 제어 형식 라인
|
120 가진 래더 프로그래밍
|
주기 시간
|
6…90 ms
|
백업 시간
|
10년 에서 25 °C
|
클록 드리프트
|
12 분/1년 에서 0…55 °C
|
점검
|
각 파워 up 시에 프로그램 메모리
|
[Us] 정격 입력 전압
|
24 V AC
|
전원 전압 제한
|
20.4…28.8 V
|
전원 주파수
|
50/60 Hz
|
역 극성 보호
|
있는
|
디지털 입력 수
|
4
|
디지털 입력 전압
|
24 V AC
|
디지털 입력 전류
|
4.4 mA
|
디지털 입력 주파수
|
47...53 Hz
57...63 Hz
|
전압 상태 1 보장됨
|
>= 14 V 디지털 입력
|
전압 상태 0 보장됨
|
<= 5 V 디지털 입력
|
Current state 1 guaranteed
|
>= 2 mA 디지털 입력)
|
Current state 0 guaranteed
|
<= 0.5 mA 디지털 입력)
|
입력 임피던스
|
4.6 kOhm 디지털 입력
|
출력의 수
|
2 릴레이
|
출력 전압 제한
|
5 ... 30 V DC 릴레이 출력)
24 ... 250 V AC
|
접점 타입 및 구성
|
No 릴레이 출력
|
출력 열 전류
|
출력 2개 모두용 8 A 릴레이 출력
|
전기적 내구성
|
AC - 15 500000 주기 에서 230 V, 0.9 A 릴레이 출력 일치되는 IEC 60947-5-1
AC - 12 500000 주기 에서 230 V, 1.5 A 릴레이 출력 일치되는 IEC 60947-5-1
DC - 13 500000 주기 에서 24 V, 0.6 A 릴레이 출력 일치되는 IEC 60947-5-1
DC - 12 500000 주기 에서 24 V, 1.5 A 릴레이 출력 일치되는 IEC 60947-5-1
|
MA 단위로 전환용량
|
>= 10 mA 에서 12 V 릴레이 출력)
|
Hz 단위의 구동 속도
|
0.1 Hz Ie에서)릴레이 출력
10 Hz 부하 없음)릴레이 출력
|
기계적 내구성
|
10000000 주기 릴레이 출력
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 일치되는 EN/IEC 60947-1 및 EN/IEC 60664-1
|
반응 시간
|
50 ms 가진 래더 프로그래밍상태 0 ~ 상태 1)디지털 입력
50 ms 가진 래더 프로그래밍상태 1 ~ 상태 0)디지털 입력
50...255 ms 가진 FBD 프로그래밍상태 0 ~ 상태 1)디지털 입력
50...255 ms 가진 FBD 프로그래밍상태 1 ~ 상태 0)디지털 입력
10 ms상태 0 ~ 상태 1)릴레이 출력
5 ms상태 1 ~ 상태 0)릴레이 출력
|
결선
|
스크류 터미널, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² AWG 24...AWG 14) 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² AWG 24...AWG 18) 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² AWG 25...AWG 14) 준-고체
스크류 터미널, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² AWG 25...AWG 14) 고체
스크류 터미널, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² AWG 24...AWG 16) 고체
|
조임 토크
|
0.5 N.m
|
과전압 카테고리
|
III 일치되는 IEC 60664-1
|
제품 무게
|
0.125 kg
|