|
|
|
SSL1D03BD
Harmony, 솔리드 스테이트 슬림 릴레이, 3.5 A, DC 스위칭, 입력 15...30V DC, 출력 1...24V DC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Solid State Relays
|
제품 또는 구성요소 타입
|
플러그-인 중계기
|
모델명
|
SSL
|
상들의 네트워크 수
|
1상
|
Output switching mode
|
DC switching
|
전기적/기계적 특성
취부 방식
|
소켓
|
[In] 정격 전류
|
3.5 A
|
출력 전압
|
1...24 V DC
|
제어 회로 전압
|
15...30 V DC
|
정전 용량 불평형
|
1.5 PF input/output
|
최소 전환 전압
|
15 V DC turn-on
|
최대 전환 전압
|
10 V DC turn-off
|
Input current limits
|
7 mA
|
입력 임피던스
|
3500 옴
|
솔리드 스테이트 출력 타입
|
Mosfet output
DC switching
|
부하 전류
|
0.001…3.5 A
|
Tansient Overvoltage
|
30 V DC
|
최대 구동 주파수
|
500 Hz
|
서지 전류
|
9 A 10 ms
|
Maximum voltage drop
|
<0.5 V on-state
|
Maximum leakage current
|
0.001 mA off-state
|
반응 시간
|
0.35 ms turn-on)
0.08 ms turn-off)
|
과전압 카테고리
|
III
|
너비
|
5 mm
|
높이
|
28 mm
|
깊이
|
15 mm
|
제품 무게
|
0.0041 kg
|
사용환경
화염 저지
|
V0 일치되는 UL 94
|
절연내력
|
2500 V 입력/출력
|
오염 정도
|
이
|
제품 인증
|
UL
CSA
|
마킹
|
CE
|
사용온도
|
-20…80 °C
|
저장온도
|
-20…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.5 cm
|
Package 1 Width
|
0.5 cm
|
Package 1 Length
|
2.8 cm
|
Package 1 Weight
|
5 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
0.7 cm
|
Package 2 Width
|
2.5 cm
|
Package 2 Length
|
37 cm
|
Package 2 Weight
|
64 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
1080
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6.042 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|