|
|
|
SSLZRA1
Harmony, LED 및 보호 회로가 장착된 소켓, SSL 릴레이, 스프링 단자, 5/24V DC용
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Solid State Relays
|
모델명
|
SSLZ
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Socket for SSL1
|
제품 호환성
|
Solid state relay SSL 가진 No 에서 24 V DC
Solid state relay SSL 가진 No 에서 5 V DC
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
6 A
|
전환 전압
|
5 V DC
24 V DC
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
< 250 V DC
|
전기적/기계적 특성
핀의 형상
|
평
|
접점 터미널 정렬
|
별도의
|
결선
|
스프링 터미널, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm² AWG 24...AWG 16) 고체 케이블 엔드 없는
스프링 터미널, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm² AWG 24...AWG 16) 유연한 케이블 엔드 있는
|
Clamping force
|
10…40 N
|
고정 모드
|
클립-온 (35 mm DIN 레일)
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
3.6 kV
|
과전압 카테고리
|
III
|
오염 정도
|
3
|
최소 판매 수량
|
10
|
로컬 시그널링
|
입력 상태 LED 녹색)
|
너비
|
6.2 mm
|
높이
|
101 mm
|
깊이
|
78.6 mm
|
제품 무게
|
0.0285 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 61984
|
제품 인증
|
UL 508
CSA C22-2 No 14
|
마킹
|
CE
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
IP 등급
|
IP20
|
화염 저지
|
V0 일치되는 UL 94
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0.6 cm
|
Package 1 Width
|
7.9 cm
|
Package 1 Length
|
9.6 cm
|
Package 1 Weight
|
23.5 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7.1 cm
|
Package 2 Width
|
8.5 cm
|
Package 2 Length
|
10.7 cm
|
Package 2 Weight
|
0.263 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
30.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
9.3 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|