|
|
|
SSM1A112P7
Harmony, 솔리드 스테이트 모듈형 릴레이, 12 A, DIN 레일 장착, 제로 전압 스위칭, 입력 200...265 V AC, 출력 24...280 V AC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Solid State Relays
|
모델명
|
SSM
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Modular DIN rail relay
|
채널의 수
|
1
|
Number of phases
|
1상
|
Output switching mode
|
Zero voltage switching
|
전기적/기계적 특성
Additional function
|
Relay configuration
|
취부 방식
|
대칭적 DIN 레일
|
[In] 정격 전류
|
12 A
|
출력 전압
|
24...280 V AC
|
제어 회로 전압
|
200...265 V AC
|
Tightening torque
|
0.5...0.8 N.m 입력
0.5...0.8 N.m 출력
|
결선
|
스크류 터미널 1 x 0.3...1 x 1.5 mm², AWG 22...AWG 16) 입력
스크류 터미널 1 x 0.3...1 x 2.5 mm², AWG 22...AWG 14) 출력
|
Maximum capacitance
|
10 PF 입력/출력
|
절연 저항
|
1000 mΩ 에서 500 V DC
|
로컬 시그널링
|
입력 상태 LED 녹색)
|
최소 전환 전압
|
200 V AC turn-on
|
최대 전환 전압
|
90 V AC turn-off
|
Input current
|
2.5…3.5 mA
|
솔리드 스테이트 출력 타입
|
SCR output
Zero voltage switching
|
부하 전류
|
0.15…12 A
|
Transient overvoltage
|
600 V
|
서지 전류
|
715 A 16.6 ms
750 A 20 ms
|
Maximum voltage drop
|
<1.3 V on-state
|
모터 전력 hp
|
0.33 hp 에서 <40 °C 240 V AC
|
Maximum I²t for fusing
|
2560 ². 10 ms 에서 50 Hz
2330 ². 8.33 ms 에서 60 Hz
|
Maximum leakage current
|
0.1 mA off-state
|
DV / DT
|
500 V / μs off-state at maximum voltage
|
반응 시간
|
0.5 cycle turn-on)
30 ms turn-off)
|
Power factor
|
0.5 최대 부하 있는)
|
과전압 카테고리
|
III
|
너비
|
18 mm
|
높이
|
90.3 mm
|
Test button
|
Without test button
|
깊이
|
83.7 mm
|
제품 무게
|
0.09 kg
|
사용환경
화염 저지
|
V0 일치되는 UL 94
|
절연내력
|
4 kV AC 입력/출력
4 kV AC input or output to case
|
오염 정도
|
이
|
표준
|
IEC 60950-1
IEC 61000
IEC 62314
|
제품 인증
|
CSA
UL
|
마킹
|
CE
|
IP 등급
|
IP20
|
사용온도
|
-30…80 °C
|
저장온도
|
-30…100 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.5 cm
|
Package 1 Width
|
9.0 cm
|
Package 1 Length
|
9.5 cm
|
Package 1 Weight
|
92.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
72
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
6.996 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|