|
|
|
TM171OFM22R
Modicon M171 최적화 플러시 장착 22 I/O, 모드버스
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon M171/M172
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Controller
|
제품 사양 응용
|
HVAC and pumping solution
|
변수
|
Programmable
|
Total inputs/outputs
|
22
|
디지털 입력 수
|
6
|
디지털 출력 수
|
1 열기 콜렉터
3 릴레이 출력 SPST with same common
2 릴레이 출력 SPST with independent common
|
디지털 출력 전류
|
2 A 릴레이
|
아날로그 입력 수
|
2 configurable
3 analog input NTC
|
Analogue output number
|
3 전압 0 ... 10 V
2 PWM/PPM 20 kHz, 12 V, 35 mA
|
전기적/기계적 특성
포트의 수
|
1 LAN expansion bus
1 RS485 - 스크류 터미널 블록 Modbus serial link)
|
입력/출력 수
|
5 아날로그 출력
6 digital input
5 아날로그 입력
6 digital output
|
디지털 입력 로직
|
싱크 또는 소스 (긍정적인/네거티브)
|
접점 사용
|
볼트 없음 접점
|
아날로그 입력 타입
|
전압 0...5 V ratiometric)
전압 0 ... 10 V
NTC 온도 탐침 - 50...100 °C - 해상도: 0.1 °C
전류 0...20 mA/4...20 mA
전압 0...1 V
|
센서 전원
|
12 V DC 에서 85 mA
5 V DC 에서 20 mA
|
[문의] 정격 공급 전압
|
12...24 V
24 V
|
너비
|
140 mm
|
높이
|
110 mm
|
깊이
|
61.6 mm
|
제품 무게
|
0.385 kg
|
사용환경
표준
|
EN 60730-1
UL 60730-1
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-3
UL 60730-2-9
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-2
CSA E60730-2-9
IEC 61000-4-5
EN 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-11
EN 60730-2-9
EN 60068-2-27
CAN/CSA-E60730-1
UL94 (material V0)
|
제품 인증
|
EAC
CSA
RCM
CE
cURus
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13.000 cm
|
Package 1 Width
|
9.000 cm
|
Package 1 Length
|
12.500 cm
|
Package 1 Weight
|
184.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
3.051 kg
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
업그레이드 가능성
|
디지털 모듈 및 업그레이드된 구성 요소를 통한 업그레이드 가능
|
계약 보증
|
|