|
|
|
TM172SIP
M172 IIoT Secure Interface Plug-in
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon M171/M172
|
제품 또는 구성요소 타입
|
통신 모듈
|
컨셉트
|
Modbus
|
통신 포트 프로토콜
|
Modbus TCP/IP
HTTPS
FTPS
NTP
SMTPS
SNMP v2
SNMP v3
MQTT over TLS
|
전기적/기계적 특성
소모전력
|
8 W
|
통합된 연결 타입
|
2 Ethernet TCP/IP 병렬로 된 2 x RJ45 - 이더넷 케이블 - embedded HTTPS server
1 USB (V2.0) port USB host port type A
1 USB (V2.0) port USB device port type mini-B
|
전송 속도
|
10/100/1000 Mbps 이더넷 네트워크 연결용
|
물리적 인터페이스
|
10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T - 10/100/1000 BASE-TX
|
메모리 설명
|
내부 RAM 256 MB
깜박임 512 MB
|
전원
|
외부 전원
|
로컬 시그널링
|
파워 on LED 녹색)
USER (programmable) LED 적색)
USER (programmable) LED 노란색)
USER (programmable) LED 녹색)
|
제품 호환성
|
Logic controller M172
|
과전압 카테고리
|
I
|
너비
|
110 mm
|
높이
|
60 mm
|
깊이
|
72 mm
|
제품 무게
|
0.165 kg
|
사용환경
제품 인증
|
cURus
CSA
EAC
CE
RCM
UKCA
UL 94
|
IP 등급
|
IP20
|
사용온도
|
-20…55 °C
|
저장온도
|
-30…70 °C
|
상대 습도
|
5…95 % 비응축
|
오염 정도
|
이
|
내충격성
|
1 g 11 ms
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.000 cm
|
Package 1 Width
|
9.200 cm
|
Package 1 Length
|
13.300 cm
|
Package 1 Weight
|
216.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
3.522 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|