Number of I/O expansion module
|
4 가진 64 릴레이 출력
4 가진 138 트랜지스터 출력
|
전원 전압 제한
|
20.4…28.8 V
|
유입 전류
|
35 A
|
전압 상태 1 보장됨
|
>= 15 V 입력
|
전압 상태 0 보장됨
|
<= 5 V 입력
|
입력 임피던스
|
3.3 kOhm 디지털 입력
|
반응 시간
|
1 ms turn-on, Q0...Q9 단자출력
1 ms turn-off, Q0...Q9 단자출력
5 µs turn-off, I0, I1, I6, I7 단자고속 입력
5 µs turn-on, I0, I1, I6, I7 단자고속 입력
100 µs turn-off, I2 ... I5 단자빠른 입력
35 µs turn-on, I2 ... I5 단자빠른 입력
100 µs turn-off, I8...I13 단자regular input
35 µs turn-on, I8...I13 단자regular input
|
Configurable filtering time
|
0 ms 입력
3 ms 입력
12 ms 입력
|
Maximum current per output common
|
2 A 에서 COM 0
3 A 에서 COM 1
|
출력 주파수(간선과 동기)
|
100 kHz에서 fast output (PWM/PLS mode) 에서 Q0 ... Q1
|
Maximum leakage current
|
0.1 mA 트랜지스터 출력
|
Maximum voltage drop
|
<1 V
|
Maximum tungsten load
|
<12 W 출력 및 빠른 출력
|
보호 타입
|
과부하 및 단락-회로 보호 에서 3.8 A
|
리셋 시간
|
1 s 자동 리셋
|
메모리용량
|
512 byte internal 깜박임 프로그램의 백업
|
데이터 스토리지 장비
|
32 GB micro SD card optional)
|
배터리 타입
|
BR2032 Li-CFx (Lithium-Carbon Monofluoride), 배터리 수명: 5 년
|
백업 시간
|
3 years 에서 25 °C 전기적)
|
Execution time for 1 KInstruction
|
0.3 ms event and periodic task
|
Execution time per instruction
|
0.2 µs 불린 방식
|
Exct time for event task
|
60 µs response time
|
클록 드리프트
|
<= 90 s/month 에서 25 °C
|
Regulation loop
|
Adjustable PID regulator up to 14 simultaneous loops
|
위치 지정 기능
|
PWM / PLS 2 채널 에서 100 kHz에서
|
제어 신호 타입
|
Quadrature (x1, x2, x4) 에서 100 kHz에서 fast input (HSC mode)
펄스/방향 에서 100 kHz에서 fast input (HSC mode)
Single phase 에서 100 kHz에서 fast input (HSC mode)
CW/CCW 에서 100 kHz에서 fast input (HSC mode)
|
카운팅 입력수
|
4 fast input (HSC mode) 에서 100 kHz에서 32 비트
|
통합된 연결 타입
|
USB 포트 가진 mini B USB 2.0
격리되지 않음 연속 링크 serial 1 가진 터미널 블록 그리고 RS485
격리되지 않음 연속 링크 serial 2 가진 터미널 블록 그리고 RS232/RS485
Isolated serial link serial 2 가진 터미널 블록 그리고 RS485
|
전송 속도
|
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s 기본값) ~의 버스길이를 위한 15 m RS485
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s 기본값) ~의 버스길이를 위한 3 m RS232
12 Mbit/s USB
|
통신 포트 프로토콜
|
USB 포트 USB - SoMachine-Network
격리되지 않음 연속 링크 Modbus 마스터/슬레이브 - RTU/ASCII 또는 SoMachine-Network
|
로컬 시그널링
|
PWR LED 1개 녹색)
RUN LED 1개 녹색)
모듈 오류 (ERR) LED 1개 적색)
SD card access (SD) LED 1개 녹색)
BAT LED 1개 적색)
SL1 LED 1개 녹색)
I/O 상태 채널당 LED 1개 녹색)
|
전기적 연결
|
Mini B USB 2.0 커넥터 a 프로그래밍 터미널용
착탈가능한 스크류 터미널 블록 for inputs
착탈가능한 스크류 터미널 블록 for outputs
착탈가능한 스크류 터미널 블록, 3 24 V DC 전원 연결용
착탈가능한 스크류 터미널 블록, 4 for connecting the serial link1
|
Maximum cable distance between devices
|
쉴드되지 않은 케이블 <50 m 입력
쉴드된 케이블 <10 m 빠른 입력
쉴드된 케이블 <10 m 고속 입력
쉴드되지 않은 케이블 <150 m 출력
|
절연
|
Non-insulated between inputs
Between input and internal logic 에서 500 V AC
Between fast input and internal logic 에서 500 V AC
Between input groups 에서 500 V AC
Between output and internal logic 에서 500 V AC
Between output groups 에서 500 V AC
Between supply and internal logic 에서 500 V DC
|
마킹
|
CE
|
취부 방식
|
Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 고정 키트 있는 플레이트 또는 패널 일치되는 IEC 60715
|
높이
|
90 mm
|
깊이
|
70 mm
|
너비
|
130 mm
|
제품 무게
|
0.382 kg
|
IP 등급
|
IP20 보호 커버 제자리에 있는
|
제품 인증
|
CSA
cULus
RCM
IACS E10
|
표준
|
IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
|
전자기 적합성
|
정전기 방전 면역 테스트 - test level: 8 kV (공기 방전) conforming to IEC 61000-4-2
정전기 방전 면역 테스트 - test level: 6 kV (접점 방전) conforming to IEC 61000-4-2
전자기성 장에 대한 민감도 - test level: 10 V/m (80 MHz...3 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
전력 주파수에서 자기성 장 - test level: 30 A/m conforming to IEC 61000-4-8
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 - test level: 2 kV (power lines) conforming to IEC 61000-4-4
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 - test level: 2 kV (relay output) conforming to IEC 61000-4-4
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 - test level: 1 kV (I/O) conforming to IEC 61000-4-4
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 - test level: 1 kV (시리얼 통신) conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs 쇽 웨이브 면역 테스트 - test level: 1 kV (power lines (DC)) conforming to IEC 61000-4-5
1.2/50 µs 쇽 웨이브 면역 테스트 - test level: 2 kV (power lines (AC)) conforming to IEC 61000-4-5
1.2/50 µs 쇽 웨이브 면역 테스트 - test level: 2 kV (relay output) conforming to IEC 61000-4-5
1.2/50 µs 쇽 웨이브 면역 테스트 - test level: 1 kV (I/O) conforming to IEC 61000-4-5
1.2/50 µs 쇽 웨이브 면역 테스트 - test level: 1 kV (shielded cable) conforming to IEC 61000-4-5
1.2/50 µs 쇽 웨이브 면역 테스트 - test level: 0.5 kV (power lines (DC)) conforming to IEC 61000-4-5
1.2/50 µs 쇽 웨이브 면역 테스트 - test level: 1 kV (power lines (AC)) conforming to IEC 61000-4-5
무선주파 전도 내성 - test level: 10 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
전도성 방출 - test level: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV (power lines (AC)) conforming to IEC 55011
전도성 방출 - test level: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV (power lines (AC)) conforming to IEC 55011
복사 방출 - test level: 40 dBμV/m QP class A (10 m) conforming to IEC 55011
복사 방출 - test level: 47 dBμV/m QP class A (10 m) conforming to IEC 55011
1.2/50 µs 쇽 웨이브 면역 테스트 - test level: 1 kV (relay output) conforming to IEC 61000-4-5
|
내충격성
|
15 gn 11 ms
30 GN 6 ms
|
초소형제동에 대한 면역
|
2 ms
|
내진동
|
3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 대칭적 레일
1 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 대칭적 레일
3.5 mm 에서 5…8.7 Hz 위에,중에 패널 마운팅
2 gn 에서 8.7…150 Hz 위에,중에 패널 마운팅
|
상대 습도
|
10…95 %, 응축 없는 in operation)
10…95 %, 응축 없는 스토리지에서)
|
사용온도
|
0…55 °C horizontal installation)
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
오염 정도
|
<= 2
|
사용 고도
|
0...2000 m
|
스토리지 고도
|
0…3000 m
|