디지털 I/O 수
|
24
|
Number of I/O expansion module
|
7 로컬
14 원격
|
전원 전압 제한
|
20.4…28.8 V
|
유입 전류
|
35 A
|
W 단위의 전력 소모
|
14 W 에서 24 V with max number of I/O expansion module)
4.8 W 에서 24 V without I/O expansion module)
|
전원 출력 전류
|
0.52 A 5 V expansion bus
0.2 A 24 V expansion bus
|
디지털 입력 로직
|
싱크 또는 소스 (긍정적인/네거티브)
|
디지털 입력 전압
|
24 V
|
디지털 입력 전압 타입
|
DC
|
아날로그 입력 해상도
|
10 비트
|
LSB 값
|
10 mV
|
변환 시간
|
1 ms per channel + 1 controller cycle time 아날로그 입력
|
입력 상에 허용된 과부하 on
|
+ / - 30 V DC 5 min 최대)analog input
+/- 13 V DC 영구적)analog input
|
전압 상태 1 보장됨
|
>= 15 V 입력
|
전압 상태 0 보장됨
|
<= 5 V 입력
|
디지털 입력 전류
|
7 mA 디지털 입력
5 mA 빠른 입력
|
입력 임피던스
|
3.4 kOhm 디지털 입력
100 kOhm analog input
4.9 kOhm 빠른 입력
|
반응 시간
|
35 µs turn-off, I2 ... I5 단자입력
5 µs turn-on, I0, I1, I6, I7 단자빠른 입력
35 µs turn-on, other terminals 단자입력
5 µs turn-off, I0, I1, I6, I7 단자빠른 입력
100 µs turn-off, other terminals 단자입력
5 µs turn-on, turn-off, Q0 ... Q1 단자출력
50 µs turn-on, turn-off, Q2...Q3 단자출력
300 µs turn-on, turn-off, other terminals 단자출력
|
Configurable filtering time
|
0 ms 입력
3 ms 입력
12 ms 입력
|
디지털 출력 로직
|
긍정적인 로직 (소스)
|
Maximum current per output common
|
5 A
|
출력 주파수(간선과 동기)
|
100 kHz에서 fast output (PWM/PLS mode) 에서 Q0 ... Q1
5 kHz에서 출력 에서 Q2...Q3
0.1 kHz에서 출력 에서 Q4...Q9
|
절대적 정확성 오류
|
+/- 1 % of full scale 아날로그 입력
|
Maximum leakage current
|
0.1 mA 트랜지스터 출력
|
Maximum voltage drop
|
<1 V
|
기계적 내구성
|
20000000 주기 트랜지스터 출력
|
Maximum tungsten load
|
<12 W 출력 및 빠른 출력
|
보호 타입
|
과부하 및 단락-회로 보호 에서 1 A
|
리셋 시간
|
1 s 자동 리셋
|
메모리용량
|
256 kB user application and data RAM 가진 10000 instructions
256 kB internal variables RAM
|
데이터 백업
|
256 kB built-in flash memory backup of application and data
|
데이터 스토리지 장비
|
2 GB SD card optional)
|
배터리 타입
|
BR2032 or CR2032X lithium non-rechargeable
|
백업 시간
|
1 year 에서 25 °C 전기적)
|
Execution time for 1 KInstruction
|
0.3 ms event and periodic task
|
Execution time per instruction
|
0.2 µs 불린 방식
|
Exct time for event task
|
60 µs response time
|
개체 구역의 최대 사이즈
|
255 %C counters
512 %M memory bits
8000 %MW memory words
512 %KW constant words
255 %TM timers
|
실시간 클록
|
있는
|
클록 드리프트
|
<= 30 s/월 에서 25 °C
|
Regulation loop
|
Adjustable PID regulator up to 14 simultaneous loops
|
위치 지정 기능
|
PTO 2 펄스/방향 모드100 kHz에서)
PTO 1 CW/CCW 모드100 kHz에서)
|
기능 이용 가능
|
Frequency generator
PLS
PWM
|
카운팅 입력수
|
4 fast input (HSC mode) 에서 100 kHz에서 32 비트
|
Counter function
|
A/B
Single phase
펄스/방향
|
통합된 연결 타입
|
USB 포트 가진 mini B USB 2.0
격리되지 않음 연속 링크 serial 1 가진 RJ45 그리고 RS232/RS485
Ethernet 가진 RJ45
|
전원
|
Serial)연속 링크 전원 5 V, <200 mA
|
전송 속도
|
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s 기본값) ~의 버스길이를 위한 15 m RS485
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s 기본값) ~의 버스길이를 위한 3 m RS232
480 Mbit/s USB
|
통신 포트 프로토콜
|
USB 포트 USB - SoMachine-Network
격리되지 않음 연속 링크 Modbus 마스터/슬레이브 - RTU/ASCII 또는 SoMachine-Network
이더넷
|
포트 이더넷
|
10BASE-T/100BASE-TX 1 가진 100 m 구리 케이블
|
통신 서비스
|
Modbus TCP slave device
Modbus TCP server
Modbus TCP client
Ethernet/IP adapter
DHCP client
|
로컬 시그널링
|
PWR LED 1개 녹색)
RUN LED 1개 녹색)
모듈 오류 (ERR) LED 1개 적색)
SD card access (SD) LED 1개 녹색)
BAT LED 1개 적색)
I/O 상태 채널당 LED 1개 녹색)
SL LED 1개 녹색)
ACT 이더넷 네트워크 활동 녹색)
링크 (링크 상태) Ethernet network link 노란색)
|
전기적 연결
|
착탈가능한 스크류 터미널 블록 for inputs
착탈가능한 스크류 터미널 블록 for outputs
터미널 블록, 3 단자 24 V DC 전원 연결용
커넥터, 4 단자 for analogue inputs
Mini B USB 2.0 커넥터 a 프로그래밍 터미널용
|
Maximum cable distance between devices
|
쉴드된 케이블 <10 m 빠른 입력
쉴드되지 않은 케이블 <30 m 출력
쉴드되지 않은 케이블 <30 m digital input
쉴드되지 않은 케이블 <1 m analog input
쉴드된 케이블 <3 m 빠른 출력
|
절연
|
Between input and internal logic 에서 500 V AC
Between fast input and internal logic 에서 500 V AC
Non-insulated between inputs
Between output and internal logic 에서 500 V AC
Non-insulated between analogue input and internal logic
Non-insulated between analogue inputs
|
마킹
|
CE
|
취부 방식
|
Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 레일 일치되는 IEC 60715
고정 키트 있는 플레이트 또는 패널
|
높이
|
90 mm
|
깊이
|
70 mm
|
너비
|
110 mm
|
제품 무게
|
0.395 kg
|
표준
|
IEC 61131-2
UL 508
CAN/CSA C22.2 No. 213
E10 IACS
ANSI/ISA 12-12-01
|
제품 인증
|
ABS
EAC
RCM
cULus
LR
DNV-GL
CE
UKCA
cULus HazLoc
|
환경적 특성
|
Ordinary and hazardous location
|
정전기 방전에 대한 저항
|
8 kV 공기 중에 일치되는 IEC 61000-4-2
4 kV 접점에서 일치되는 IEC 61000-4-2
|
전자기성 장에 대한 저항
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
1 V/m 2...2.7 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
|
자기성 장에 대한 저항
|
30 A/m 50/60 Hz 일치되는 IEC 61000-4-8
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 power lines)
2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 relay output)
1 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 I/O)
1 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 Ethernet line)
1 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 시리얼 통신)
|
내서지
|
2 kV power lines (AC) 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
2 kV relay output 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
1 kV I/O 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
1 kV shielded cable 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
0.5 kV power lines (DC) 차동 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
1 kV power lines (AC) 차동 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
1 kV relay output 차동 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
0.5 kV power lines (DC) 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
|
전도된 교란에 대한 저항, 라디오 주파수 장에 의해 유도됨
|
10 V 0.15...80 MHz 일치되는 IEC 61000-4-6
3 V 0.1...80 MHz 일치되는 Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
10 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 일치되는 Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
|
전자기성 방출
|
Conducted emissions 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( power lines (AC)) 에서 0.15…0.5 MHz 일치되는 IEC 55011
Conducted emissions 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( power lines (AC)) 에서 0.5…300 MHz 일치되는 IEC 55011
Conducted emissions 120...69 dBµV/m QP ( power lines) 에서 10…150 kHz에서 일치되는 IEC 55011
Conducted emissions 63 dBμV/m QP ( power lines) 에서 1.5…30 MHz 일치되는 IEC 55011
Radiated emissions 40 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 30…230 MHz 일치되는 IEC 55011
Conducted emissions 79...63 dBμV/m QP ( power lines) 에서 150…1500 kHz에서 일치되는 IEC 55011
Radiated emissions 47 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 200…1000 MHz 일치되는 IEC 55011
|
초소형제동에 대한 면역
|
10 ms
|
사용온도
|
-10…55 °C horizontal installation)
-10…35 °C vertical installation)
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
상대 습도
|
10…95 %, 응축 없는 in operation)
10…95 %, 응축 없는 스토리지에서)
|
IP 등급
|
IP20 보호 커버 제자리에 있는
|
오염 정도
|
<= 2
|
사용 고도
|
0...2000 m
|
스토리지 고도
|
0…3000 m
|
내진동
|
3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 대칭적 레일
3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 패널 마운팅
1 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 대칭적 레일
1 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 패널 마운팅
|
내충격성
|
147 m/s² 11 ms
|