이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

TM221ME16TG |
Schneider-Electric DAS Korea
 
TM221ME16TG picture- daskorea
TM221ME16TG
로직 컨트롤러, Modicon M221, 16 IO 트랜지스터 PNP 이더넷 스프링
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Modicon M221
제품 또는 구성요소 타입 Logic controller
[문의] 정격 공급 전압 24 V DC
디지털 입력 수 8, 이산 입력 4 빠른 입력 일치되는 IEC 61131-2 타입 1
아날로그 입력 수 2 에서 0 ... 10 V
디지털 출력 타입 트랜지스터
디지털 출력 수 8 트랜지스터 2 빠른 출력
디지털 출력 전압 24 V DC
디지털 출력 전류 0.5 A
전기적/기계적 특성
디지털 I/O 수 16
Number of I/O expansion module 7 로컬
14 원격
전원 전압 제한 20.4…28.8 V
유입 전류 35 A
W 단위의 전력 소모 22.9 W 에서 24 V with max number of I/O expansion module)
4 W 에서 24 V without I/O expansion module)
전원 출력 전류 0.52 A 5 V expansion bus
0.49 A 24 V expansion bus
디지털 입력 로직 싱크 또는 소스 (긍정적인/네거티브)
디지털 입력 전압 24 V
디지털 입력 전압 타입 DC
아날로그 입력 해상도 10 비트
LSB 값 10 mV
변환 시간 1 ms per channel + 1 controller cycle time 아날로그 입력
입력 상에 허용된 과부하 on + / - 30 V DC 5 min 최대)analog input
+/- 13 V DC 영구적)analog input
전압 상태 1 보장됨 >= 15 V 입력
전압 상태 0 보장됨 <= 5 V 입력
디지털 입력 전류 7 mA 디지털 입력
5 mA 빠른 입력
입력 임피던스 100 kOhm analog input
3.4 kOhm 입력
4.9 kOhm 빠른 입력
반응 시간 35 µs turn-off, I2 ... I5 단자입력
5 µs turn-on, I0, I1, I6, I7 단자빠른 입력
35 µs turn-on, other terminals 단자입력
5 µs turn-off, I0, I1, I6, I7 단자빠른 입력
100 µs turn-off, other terminals 단자입력
5 µs turn-on, turn-off, Q0 ... Q1 단자출력
50 µs turn-on, turn-off, Q2...Q3 단자출력
300 µs turn-on, turn-off, other terminals 단자출력
Configurable filtering time 0 ms 입력
3 ms 입력
12 ms 입력
디지털 출력 로직 긍정적인 로직 (소스)
Maximum current per output common 4 A
출력 주파수(간선과 동기) 100 kHz에서 fast output (PWM/PLS mode) 에서 Q0 ... Q1
5 kHz에서 출력 에서 Q2...Q3
0.1 kHz에서 출력 에서 Q4...Q6
절대적 정확성 오류 +/- 1 % of full scale 아날로그 입력
Maximum leakage current 0.1 mA 트랜지스터 출력
Maximum voltage drop <1 V
기계적 내구성 20000000 주기 트랜지스터 출력
Maximum tungsten load <12 W 출력 및 빠른 출력
보호 타입 Short-circuit and overload protection with automatic reset
출력 상에서 단락-회로 보호
과부하 및 단락-회로 보호 에서 1 A
리셋 시간 1 s 자동 리셋
메모리용량 256 kB user application and data RAM 가진 10000 instructions
256 kB internal variables RAM
데이터 백업 256 kB built-in flash memory backup of application and data
데이터 스토리지 장비 2 GB SD card optional)
배터리 타입 BR2032 or CR2032X lithium non-rechargeable
백업 시간 1 year 에서 25 °C 전기적)
Execution time for 1 KInstruction 0.3 ms event and periodic task
0.7 ms other instruction
Execution time per instruction 0.2 µs 불린 방식
Exct time for event task 60 µs response time
응용프로그램 구조 1 cyclic auxiliary task
8 interrupt tasks
환경구성 가능 자유로운/주기적인 마스터 작업
개체 구역의 최대 사이즈 512 %M memory bits
255 %C counters
8000 %MW memory words
512 %KW constant words
255 %TM timers
실시간 클록 있는
클록 드리프트 <= 30 s/월 에서 25 °C
Regulation loop Adjustable PID regulator up to 14 simultaneous loops
위치 지정 기능 PTO 2 펄스/방향 모드100 kHz에서)
PTO 1 CW/CCW 모드100 kHz에서)
기능 이용 가능 PLS
Frequency generator
PWM
카운팅 입력수 4 fast input (HSC mode) 에서 100 kHz에서 32 비트
Counter function 펄스/방향
A/B
Single phase
통합된 연결 타입 USB 포트 가진 mini B USB 2.0
격리되지 않음 연속 링크 serial 1 가진 RJ45 그리고 RS232/RS485
Ethernet 가진 RJ45
전원 Serial 1)연속 링크 전원 5 V, <200 mA
전송 속도 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s 기본값) ~의 버스길이를 위한 15 m RS485
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s 기본값) ~의 버스길이를 위한 3 m RS232
480 Mbit/s USB
통신 포트 프로토콜 USB 포트 USB - SoMachine-Network
격리되지 않음 연속 링크 Modbus 마스터/슬레이브 - RTU/ASCII 또는 SoMachine-Network
이더넷
포트 이더넷 10BASE-T/100BASE-TX 1 가진 100 m 구리 케이블
통신 서비스 Ethernet/IP adapter
Modbus TCP server
Modbus TCP client
Modbus TCP slave device
DHCP client
로컬 시그널링 PWR LED 1개 녹색)
RUN LED 1개 녹색)
모듈 오류 (ERR) LED 1개 적색)
SD card access (SD) LED 1개 녹색)
BAT LED 1개 적색)
I/O 상태 채널당 LED 1개 녹색)
SL LED 1개 녹색)
ACT 이더넷 네트워크 활동 녹색)
링크 (링크 상태) Ethernet network link 노란색)
전기적 연결 터미널 블록, 3 단자 24 V DC 전원 연결용
커넥터, 4 단자 for analogue inputs
Mini B USB 2.0 커넥터 a 프로그래밍 터미널용
Removable spring terminal block, 10 단자 for inputs
Removable spring terminal block, 11 단자 for outputs
Maximum cable distance between devices 쉴드된 케이블 <10 m 빠른 입력
쉴드되지 않은 케이블 <30 m 출력
쉴드되지 않은 케이블 <30 m digital input
쉴드되지 않은 케이블 <1 m analog input
쉴드된 케이블 <3 m 빠른 출력
절연 Between input and internal logic 에서 500 V AC
Between fast input and internal logic 에서 500 V AC
Non-insulated between inputs
Between output and internal logic 에서 500 V AC
Non-insulated between analogue input and internal logic
Non-insulated between analogue inputs
마킹 CE
취부 방식 Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 레일 일치되는 IEC 60715
고정 키트 있는 플레이트 또는 패널
높이 90 mm
깊이 70 mm
너비 70 mm
제품 무게 0.264 kg
사용환경
표준 IEC 61131-2
UL 508
CAN/CSA C22.2 No. 213
E10 IACS
ANSI/ISA 12-12-01
제품 인증 LR
ABS
cULus
DNV-GL
EAC
RCM
CE
UKCA
cULus HazLoc
환경적 특성 Ordinary and hazardous location
정전기 방전에 대한 저항 8 kV 공기 중에 일치되는 IEC 61000-4-2
4 kV 접점에서 일치되는 IEC 61000-4-2
전자기성 장에 대한 저항 10 V/m 80 MHz...1 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
1 V/m 2...2.7 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
자기성 장에 대한 저항 30 A/m 50/60 Hz 일치되는 IEC 61000-4-8
빠른 순간과도전압에 대한 저항 2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 power lines)
2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 relay output)
1 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 I/O)
1 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 Ethernet line)
1 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 시리얼 통신)
내서지 2 kV power lines (AC) 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
2 kV relay output 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
1 kV I/O 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
1 kV shielded cable 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
0.5 kV power lines (DC) 차동 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
1 kV power lines (AC) 차동 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
1 kV relay output 차동 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
0.5 kV power lines (DC) 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
전도된 교란에 대한 저항, 라디오 주파수 장에 의해 유도됨 10 V 0.15...80 MHz 일치되는 IEC 61000-4-6
3 V 0.1...80 MHz 일치되는 Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
10 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 일치되는 Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
전자기성 방출 Conducted emissions 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( power lines (AC)) 에서 0.15…0.5 MHz 일치되는 IEC 55011
Conducted emissions 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( power lines (AC)) 에서 0.5…300 MHz 일치되는 IEC 55011
Conducted emissions 120...69 dBµV/m QP ( power lines) 에서 10…150 kHz에서 일치되는 IEC 55011
Conducted emissions 63 dBμV/m QP ( power lines) 에서 1.5…30 MHz 일치되는 IEC 55011
Radiated emissions 40 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 30…230 MHz 일치되는 IEC 55011
Conducted emissions 79...63 dBμV/m QP ( power lines) 에서 150…1500 kHz에서 일치되는 IEC 55011
Radiated emissions 47 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 200…1000 MHz 일치되는 IEC 55011
초소형제동에 대한 면역 10 ms
사용온도 -10…55 °C horizontal installation)
-10…35 °C vertical installation)
저장온도 -25…70 °C
상대 습도 10…95 %, 응축 없는 in operation)
10…95 %, 응축 없는 스토리지에서)
IP 등급 IP20 보호 커버 제자리에 있는
오염 정도 <= 2
사용 고도 0...2000 m
스토리지 고도 0…3000 m
내진동 3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 대칭적 레일
3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 패널 마운팅
1 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 대칭적 레일
1 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 패널 마운팅
내충격성 147 m/s² 11 ms
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10.500 cm
Package 1 Width 9.600 cm
Package 1 Length 12.500 cm
Package 1 Weight 400.000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 40.000 cm
Package 2 Length 60.000 cm
Package 2 Weight 11.063 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 288
Package 3 Height 80.000 cm
Package 3 Width 105.000 cm
Package 3 Length 125.000 cm
Package 3 Weight 25.056 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
무수은
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
PVC 없음
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 97
계약 보증
보증 18 개월