디지털 I/O 수
|
24
|
Number of I/O expansion module
|
7 로컬
14 원격
|
전원 전압 제한
|
20.4…28.8 V
|
유입 전류
|
50 A
|
W 단위의 전력 소모
|
32.6…40.4 W with max number of I/O expansion module)
|
디지털 입력 로직
|
싱크 또는 소스
|
디지털 입력 전압
|
24 V
|
디지털 입력 전압 타입
|
DC
|
전압 상태 1 보장됨
|
>= 15 V 입력
|
전압 상태 0 보장됨
|
<= 5 V 입력
|
디지털 입력 전류
|
5 mA 입력
10.7 mA 빠른 입력
|
입력 임피던스
|
4.7 kOhm 입력
2.81 kOhm 빠른 입력
|
반응 시간
|
50 µs turn-on, I0...I13 단자입력
50 µs turn-off, I0...I13 단자입력
<= 2 µs turn-on, I0...I7 단자빠른 입력
<= 2 µs turn-off, I0...I7 단자빠른 입력
<= 34 µs turn-on, Q0...Q9 단자출력
<= 250 µs turn-off, Q0...Q9 단자출력
<= 2 µs turn-on, Q0...Q3 단자빠른 출력
<= 2 µs turn-off, Q0...Q3 단자빠른 출력
|
Configurable filtering time
|
1 µs 빠른 입력
12 ms 빠른 입력
0 ms 입력
1 ms 입력
4 ms 입력
12 ms 입력
|
디지털 출력 로직
|
긍정적인 로직 (소스)
|
출력 전압 제한
|
30 V DC
|
Maximum current per output common
|
2 A 가진 Q0...Q3 빠른 출력
2 A 가진 Q4...Q7 출력
1 A 가진 Q8...Q9 출력
|
Maximum output frequency
|
20 kHz에서 빠른 출력 (PWM 모드)
100 kHz에서 fast output (PLS mode)
1 kHz에서 출력
|
정확성
|
+/- 0.1 % 에서 0.02…0.1 kHz에서 빠른 출력
+ / - 1퍼센트 에서 0.1…1 kHz에서 빠른 출력
|
Maximum leakage current
|
5 μA 출력
|
Maximum voltage drop
|
<1 V
|
Maximum tungsten load
|
<2.4 W
|
보호 타입
|
단락-회로 보호
Short-circuit and overload protection with automatic reset
역 극성 보호 빠른 출력
|
리셋 시간
|
10 ms 자동 리셋 출력
12 s 자동 리셋 빠른 출력
|
메모리용량
|
64 MB system memory RAM
|
데이터 백업
|
128 MB built-in flash memory backup of user programs
|
데이터 스토리지 장비
|
<= 16 GB SD card optional)
|
배터리 타입
|
BR2032 lithium non-rechargeable, 배터리 수명: 4 년
|
백업 시간
|
2 years 에서 25 °C
|
Execution time for 1 KInstruction
|
0.3 ms event and periodic task
0.7 ms other instruction
|
응용프로그램 구조
|
8 external event tasks
4 cyclic master tasks
3 cyclic master tasks + 1 freewheeling task
8 event tasks
|
실시간 클록
|
있는
|
클록 드리프트
|
<= 60 s/month 에서 25 °C
|
위치 지정 기능
|
PTO 4 채널 100 kHz에서)
PTO 4 채널트랜지스터 출력 1 kHz에서)
|
카운팅 입력수
|
4 fast input (HSC mode) 에서 200 kHz에서
14 standard input 에서 1 kHz에서
|
제어 신호 타입
|
A/B 에서 100 kHz에서 fast input (HSC mode)
펄스/방향 에서 200 kHz에서 fast input (HSC mode)
Single phase 에서 200 kHz에서 fast input (HSC mode)
|
통합된 연결 타입
|
격리되지 않음 연속 링크 serial 1 가진 RJ45 그리고 RS232/RS485
격리되지 않음 연속 링크 serial 2 가진 착탈가능한 스크류 터미널 블록 그리고 RS485
USB 포트 가진 mini B USB 2.0
Ethernet 가진 RJ45
CANopen J1939 가진 수 서브-D 9
|
전원
|
Serial 1)연속 링크 전원 5 V, <200 mA
|
전송 속도
|
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s 기본값) ~의 버스길이를 위한 15 m RS485
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s 기본값) ~의 버스길이를 위한 3 m RS232
480 Mbit/s ~의 버스길이를 위한 3 m USB
10/100 Mbit/s 이더넷
1000 kbit/s ~의 버스길이를 위한 20 m CANopen
800 kbit/s ~의 버스길이를 위한 40 m CANopen
500 kbit/s ~의 버스길이를 위한 100 m CANopen
250 kbit/s ~의 버스길이를 위한 250 m CANopen
125 kbit/s ~의 버스길이를 위한 500 m CANopen
50 kbit/s ~의 버스길이를 위한 1000 m CANopen
20 kbit/s ~의 버스길이를 위한 2500 m CANopen
|
통신 포트 프로토콜
|
격리되지 않음 연속 링크 Modbus 마스터/슬레이브
|
포트 이더넷
|
10BASE-T/100BASE-TX - 1 구리 케이블
|
Ethernet services
|
SNMP client/server
Modbus TCP slave device
Modbus TCP server
Modbus TCP client
IEC VAR ACCESS
FTP 클라이언트/서버
SQL client
DHCP client
Ethernet/IP adapter
Send and receive email from the controller based on TCP/UDP library
Web server (WebVisu & XWeb system)
OPC UA server
DNS client
|
로컬 시그널링
|
PWR LED 1개 녹색)
RUN LED 1개 녹색)
모듈 오류 (ERR) LED 1개 적색)
I/O error (I/O) LED 1개 적색)
SD card access (SD) LED 1개 녹색)
BAT LED 1개 적색)
SL1 LED 1개 녹색)
SL2 LED 1개 녹색)
Bus fault on TM4 (TM4) LED 1개 적색)
I/O 상태 채널당 LED 1개 녹색)
이더넷 포트 활동 LED 1개 녹색)
CANopen run LED 1개 녹색)
CANopen error LED 1개 녹색)
|
전기적 연결
|
착탈가능한 스크류 터미널 블록for inputs and outputs pitch 5.08 mm)
착탈가능한 스크류 터미널 블록24 V DC 전원 연결용 pitch 5.08 mm)
|
Maximum cable distance between devices
|
쉴드되지 않은 케이블 <50 m 입력
쉴드된 케이블 <10 m 빠른 입력
쉴드되지 않은 케이블 <50 m 출력
쉴드된 케이블 <3 m 빠른 출력
|
절연
|
Between supply and internal logic 에서 500 V AC
Non-insulated between supply and ground
Between input and internal logic 에서 500 V AC
Non-insulated between inputs
Between fast input and internal logic 에서 500 V AC
Between output and internal logic 에서 500 V AC
Non-insulated between outputs
Between fast output and internal logic 에서 500 V AC
|
마킹
|
CE
|
내서지
|
1 kV power lines (DC) 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
1 kV shielded cable 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
0.5 kV power lines (DC) 차동 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
1 kV relay output 차동 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
1 kV 입력 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
1 kV transistor output 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
|
웹 가동
|
웹 서버
|
연결의 최대 수
|
16 Ethernet/IP device
8 Modbus server
|
CAN열기 기능 프로파일
|
DS 301 V4.02
DR 303-1
|
슬레이브의 수
|
63 CANopen
|
취부 방식
|
Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 레일 일치되는 IEC 60715
고정 키트 있는 플레이트 또는 패널
|
높이
|
90 mm
|
깊이
|
95 mm
|
너비
|
150 mm
|
제품 무게
|
0.53 kg
|
표준
|
ANSI/ISA 12-12-01
CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 No 213
IEC 61131-2:2007
Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
UL 508
|
제품 인증
|
RCM
cULus
CE
UKCA
DNV-GL
ABS
LR
|
정전기 방전에 대한 저항
|
8 kV 공기 중에 일치되는 IEC 61000-4-2
4 kV 접점에서 일치되는 IEC 61000-4-2
|
전자기성 장에 대한 저항
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 power lines)
1 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 Ethernet line)
1 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 시리얼 통신)
1 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 입력)
1 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 transistor output)
|
전도된 교란에 대한 저항, 라디오 주파수 장에 의해 유도됨
|
10 V 0.15...80 MHz 일치되는 IEC 61000-4-6
3 V 0.1...80 MHz 일치되는 Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
10 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 일치되는 Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
|
전자기성 방출
|
Conducted emissions 120...69 dBµV/m QP ( power lines) 에서 10…150 kHz에서 일치되는 IEC 55011
Conducted emissions 63 dBμV/m QP ( power lines) 에서 1.5…30 MHz 일치되는 IEC 55011
Radiated emissions 40 dBμV/m QP class A 에서 30…230 MHz 일치되는 IEC 55011
Conducted emissions 79...63 dBμV/m QP ( power lines) 에서 150…1500 kHz에서 일치되는 IEC 55011
Radiated emissions 47 dBμV/m QP class A 에서 230…1000 MHz 일치되는 IEC 55011
|
초소형제동에 대한 면역
|
10 ms
|
사용온도
|
-10…50 °C vertical installation)
-10…55 °C horizontal installation)
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
상대 습도
|
10…95 %, 응축 없는 in operation)
10…95 %, 응축 없는 스토리지에서)
|
IP 등급
|
IP20 보호 커버 제자리에 있는
|
오염 정도
|
이
|
사용 고도
|
0...2000 m
|
스토리지 고도
|
0…3000 m
|
내진동
|
3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 대칭적 레일
3 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 대칭적 레일
3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 패널 마운팅
3 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 패널 마운팅
|
내충격성
|
15 gn 11 ms
|