Schneider-Electric DAS Korea
 
TM262M15MESS8T picture- daskorea
TM262M15MESS8T
모션 컨트롤러 M262, 5ns/instruction,, 이더넷, Sercos
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Logic/motion controller - Modicon M262
제품 또는 구성요소 타입 Motion controller
[문의] 정격 공급 전압 24 V DC - 15...20 %
디지털 I/O 수 8
소프트웨어 이름 IIoT-ready machine to cloud
Connected machine to plant
전기적/기계적 특성
전원 전압 제한 20.4…28.8 V DC
PLC Power Consumption 82 W
유입 전류 40 A
과전압 보호 있는
디지털 입력 수 4, 이산 입력 빠른 입력 일치되는 IEC 61131-2 타입 1
디지털 입력 전압 24 V
디지털 입력 전압 타입 DC
디지털 입력 로직 싱크
전압 상태 1 보장됨 >= 15 V DC
전압 상태 0 보장됨 <= 5 V DC
디지털 입력 전류 7.5 mA 빠른 입력
입력 임피던스 2.81 kOhm 입력
반응 시간 <= 1 µs turn-on, I0...I3 단자빠른 입력
<= 1 µs turn-off, I0...I3 단자빠른 입력
<= 1 µs turn-on, Q0...Q3 단자빠른 출력
<= 1 µs turn-off, Q0...Q3 단자빠른 출력
Configurable filtering time 0.001 ms 빠른 입력
0.002 ms 빠른 입력
0.005 ms 빠른 입력
0.01 ms 빠른 입력
0.05 ms 빠른 입력
0.1 ms 빠른 입력
0.5 ms 빠른 입력
1 ms 빠른 입력
4 ms 빠른 입력
12 ms 빠른 입력
디지털 출력 수 4 트랜지스터 빠른 출력
디지털 출력 전압 24 V DC
디지털 출력 전류 0.5 A 빠른 출력 Q0...Q3)
디지털 출력 타입 트랜지스터
디지털 출력 로직 소스
출력 전압 제한 30 V DC
Maximum current per output common 0.5 A 가진 Q0...Q3 빠른 출력
Maximum output frequency 300 kHz에서
정확성 +/- 0.1 % 에서 0.02…0.1 kHz에서 빠른 출력
+ / - 1퍼센트 에서 0.1…1 kHz에서 빠른 출력
Maximum leakage current 10 μA 출력
Maximum tungsten load <1.5 W
보호 타입 Short-circuit and overload protection with automatic reset
역 극성 보호
단락-회로 보호
리셋 시간 200 ms 자동 리셋 빠른 출력
Number of I/O expansion module 7 TM3 IO module 로컬
7 TM3 IO module 원격
64 TM3, TM5 or TM7 IO island 분산된
Execution time for 1 KInstruction 0.005 ms
메모리용량 32 MB 프로그램 RAM
32 MB OS/website RAM
192 MB system memory RAM
데이터 백업 1 GB built-in flash memory backup of user programs
데이터 스토리지 장비 <= 32 GB SDHC card optional)
백업 시간 1000 h 에서 25 °C
응용프로그램 구조 8 event tasks
4 cyclic master tasks
3 cyclic master tasks + 1 freewheeling task
8 external event tasks
실시간 클록 있는
클록 드리프트 <= 10 s/month 에서 25 °C
주기 시간 0.5 ms
위치 지정 기능 Libraries axes coordinated
Libraries axes synchronous
Sercos 3 motion bus
통합된 연결 타입 Ethernet/Sercos 1 가진 RJ45 그리고 10/100BASE-T
Ethernet 2 가진 2 RJ45 그리고 100/1000BASE-T
시리얼 통신 가진 RJ45 그리고 RS232/RS485
1 encoder 가진 암 서브-D 15 그리고 RS422/SSI
Smart Communication Bus
TM3 IO bus
USB type mini B
전송 속도 115 kbit/s ~의 버스길이를 위한 15 m RS485
115 kbit/s ~의 버스길이를 위한 3 m RS232
480 Mbit/s ~의 버스길이를 위한 3 m USB
10/100 Mbit/s Ethernet1
10/100/1000 Mbit/s Ethernet2
통신 포트 프로토콜 이더넷 / IP adapter
이더넷 / IP scanner
Modbus TCP client/server
Modbus TCP IO scanner
Modbus TCP NVL
Ethernet RSTP
Modbus SL client/server
Modbus SL IO scanner
Modbus SL modem management
Machine Expert
ASCII manager
ASCII modem management
Sercos III 마스터
Maximum number of connected devices 이더넷 / IP <64
Modbus TCP <64
Modbus TCP/EtherNet/IP <96
통신 서비스 MQTTs
OPC UA server (Encrypt)
HTTPs Methods (API)
Web server
Web visu
TLS 1.2
TLS 1.3
SNTP
NTP client/server
FTP 클라이언트/서버
FTPs server
SQL client (remote access)
DHCP client
DHCP server
DNS client
POP3s client
SMTP 클라이언트
SNMP client/server
로컬 시그널링 PWR LED 1개 녹색/적색)
RUN LED 1개 녹색/적색)
오류 (결함) LED 1개 녹색/적색)
Stop forced LED 1개 녹색/적색)
I/O error (I/O) LED 1개 녹색/적색)
SD card activity LED 1개 green/orange)
SL activity LED 1개 green/orange)
ETH1 state LED 1개 녹색/적색)
ETH2 state LED 1개 녹색/적색)
EIP MS LED 1개 녹색/적색)
EIP NS LED 1개 녹색/적색)
Sercos LED 1개 녹색/적색)
전기적 연결 Removable spring terminal blockfor inputs and outputs
Removable spring terminal block24 V DC 전원 연결용
제품 호환성 External encoder 5/24 V DC no encoder power supply
Maximum cable distance between devices 쉴드된 케이블 <3 m 빠른 입력
쉴드된 케이블 <3 m 빠른 출력
쉴드되지 않은 케이블 <50 m 입력
쉴드되지 않은 케이블 <50 m 출력
쉴드된 케이블 <30 m RS485 링크
쉴드된 케이블 <15 m RS232
절연 Between fast input and internal logic 에서 550 V AC
Non-insulated between inputs
Between fast output and internal logic 에서 550 V AC
Non-insulated between outputs
Between input and output 에서 550 V AC
Between supply and internal logic 에서 550 V AC
Non-insulated between supply and ground
엔코더 타입 증분 엔코더
내서지 1 kV power lines (DC) 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
1 kV shielded cable 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
0.5 kV relay output 차동 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
1 kV 입력 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
1 kV transistor output 공통 모드 일치되는 IEC 61000-4-5
취부 방식 Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 레일 일치되는 IEC 60715
고정 키트 있는 플레이트 또는 패널
높이 100 mm
깊이 90 mm
너비 125 mm
제품 무게 0.67 kg
사용환경
표준 UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
CSA C22.2 No 213
ANSI/ISA 12-12-01
IEC 61131-2
제품 인증 CE
cULus
cULus HazLoc Class I Division 2 CSA 22-2 No 213
RCM
EAC
Achilles
KC
정전기 방전에 대한 저항 4 kV 접점에서 일치되는 IEC 61000-4-2
8 kV 방송 중 일치되는 IEC 61000-4-2
전자기성 장에 대한 저항 10 V/m 80 MHz...1 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz 일치되는 IEC 61000-4-3
빠른 순간과도전압에 대한 저항 2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 power lines)
1 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 Ethernet line)
1 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 시리얼 통신)
1 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 입력)
1 kV 일치되는 IEC 61000-4-4 transistor output)
전도된 교란에 대한 저항, 라디오 주파수 장에 의해 유도됨 10 V 0.15...80 MHz 일치되는 IEC 61000-4-4
3 V 0.1...80 MHz
10 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz)
전자기성 방출 Conducted emissions 120...69 dBµV/m QP ( power lines) 에서 10…150 kHz에서 일치되는 IEC 55011
Conducted emissions 63 dBμV/m QP ( power lines) 에서 1.5…30 MHz 일치되는 IEC 55011
Radiated emissions 40 dBµV/m 에서 30…230 kHz에서 일치되는 IEC 55011
Conducted emissions 79...63 dBμV/m QP ( power lines) 에서 150…1500 kHz에서 일치되는 IEC 55011
Radiated emissions 에서 230…1000 MHz 일치되는 IEC 55011
초소형제동에 대한 면역 0.01 ms
사용온도 -20…60 °C horizontal installation)
-20…50 °C vertical installation)
-20…45 °C flat mounting)
저장온도 -40…85 °C
상대 습도 10…95 %, 응축 없는 in operation)
10…95 %, 응축 없는 스토리지에서)
IP 등급 IP20
오염 정도
사용 고도 0...2000 m
스토리지 고도 0…3000 m
내진동 3.5 mm 에서 2…8.4 Hz 위에,중에 대칭적 레일
1 gn 에서 8.4…200 Hz 위에,중에 대칭적 레일
3.5 mm 에서 2…8.4 Hz 위에,중에 패널 마운팅
1 gn 에서 8.4…200 Hz 위에,중에 패널 마운팅
내충격성 15 gn 11 ms
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13.8 cm
Package 1 Width 18.3 cm
Package 1 Length 13.1 cm
Package 1 Weight 850.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 7.7 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 64
Package 3 Height 75.0 cm
Package 3 Width 40.0 cm
Package 3 Length 80.0 cm
Package 3 Weight 69.6 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
PVC 없음
계약 보증
보증 18 개월