|
|
|
TM3DQ8UG
개별 출력 모듈, Modicon TM3, 8 출력 트랜지스터 NPN(스프링)
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon TM3
|
제품 또는 구성요소 타입
|
디지털 출력 모듈
|
범위 호환성
|
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M221
Modicon M262
|
디지털 출력 타입
|
트랜지스터
|
디지털 출력 수
|
8
|
디지털 출력 로직
|
네거티브 로직 (싱크)
|
디지털 출력 전압
|
24 V DC 트랜지스터 출력
|
디지털 출력 전류
|
50 mA 트랜지스터 출력
|
전기적/기계적 특성
디지털 I/O 수
|
8
|
전류 소모
|
5 mA 에서 5 V DC 버스 커넥터를 통해 상태 off에서)
0 mA 에서 24 V DC 버스 커넥터를 통해 상태 off에서)
20 mA 에서 24 V DC 버스 커넥터를 통해 상태 on에서)
10 mA 에서 5 V DC 버스 커넥터를 통해 상태 on에서)
|
반응 시간
|
450 µs turn-on)
450 µs turn-off)
|
Maximum leakage current
|
0.1 mA 트랜지스터 출력
|
Maximum voltage drop
|
<0.4 V
|
로컬 시그널링
|
출력 상태 채널당 LED 1개 녹색)
|
전기적 연결
|
11 x 2.5 mm² removable spring terminal block 가진 pitch 5.08 mm for outputs
|
Maximum cable distance between devices
|
쉴드되지 않은 케이블 <30 m 트랜지스터 출력
|
절연
|
Between output and internal logic 에서 500 V AC
Non-insulated between outputs
|
마킹
|
CE
|
취부 방식
|
Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 레일 일치되는 IEC 60715
고정 키트 있는 플레이트 또는 패널
|
높이
|
90 mm
|
깊이
|
84.6 mm
|
너비
|
27.4 mm
|
제품 무게
|
0.76 kg
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 61131-2
|
제품 인증
|
CE
cULus
UKCA
RCM
EAC
cULus HazLoc
|
정전기 방전에 대한 저항
|
8 kV 공기 중에 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
4 kV 접점에서 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
|
전자기성 장에 대한 저항
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
|
자기성 장에 대한 저항
|
30 A/m 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 61000-4-8
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
1 kV I/O 일치되는 EN / IEC 61000-4-4
|
내서지
|
1 kV I/O 공통 모드 일치되는 EN / IEC 61000-4-5 DC
|
전도된 교란에 대한 저항, 라디오 주파수 장에 의해 유도됨
|
10 V 0.15...80 MHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-6
3 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 일치되는 Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
|
전자기성 방출
|
Radiated emissions 40 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 30…230 MHz 일치되는 EN / IEC 55011
Radiated emissions 47 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 230…1000 MHz 일치되는 EN / IEC 55011
|
사용온도
|
-10…35 °C vertical installation
-10…55 °C horizontal installation
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
상대 습도
|
10…95 %, 응축 없는 in operation)
10…95 %, 응축 없는 스토리지에서)
|
IP 등급
|
IP20 보호 커버 제자리에 있는
|
오염 정도
|
이
|
사용 고도
|
0...2000 m
|
스토리지 고도
|
0…3000 m
|
내진동
|
3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 DIN 레일
3 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 DIN 레일
3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 패널
3 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 패널
|
내충격성
|
15 gn 11 ms
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.5 cm
|
Package 1 Width
|
10.5 cm
|
Package 1 Length
|
12.5 cm
|
Package 1 Weight
|
230.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2.3 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
25.49 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|