|
|
|
TMASD1
M2xx 컨트롤러용 Modicon M221, Modicon M251, Modicon M241 메모리 카드
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon M221
Modicon M251
Modicon M241
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
SD card
|
제품 호환성
|
Logic controller
|
범위 호환성
|
Modicon M241
Modicon M221
Modicon M251
|
메모리 타입
|
깜박임
|
메모리용량
|
256 MB
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
별도의 부품
|
전기적/기계적 특성
제품 사양 응용
|
프로그램 전송
응용프로그램 백업
|
MTBF 안정성
|
3000000 H
|
Data retention time
|
10 년 에서 25 °C
|
Number of read/write cycles
|
100000
|
제품 무게
|
0.004 kg
|
사용환경
사용온도
|
-10…70 °C
|
저장온도
|
-25…85 °C
|
정전기 방전에 대한 저항
|
15 kV 공기 중에 일치되는 IEC 61000-4-2
4 kV 접점에서 일치되는 IEC 61000-4-2
|
내진동
|
1 gn 일치되는 IEC 61131-2 2007
|
내충격성
|
15 gn 일치되는 IEC 61131-2 2007
|
상대 습도
|
0…95 % 응축 없는
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.000 cm
|
Package 1 Width
|
12.000 cm
|
Package 1 Length
|
14.500 cm
|
Package 1 Weight
|
27.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
1.684 kg