|
|
|
TMAT2PSET
M2X1용 커넥터 세트 - 전원 공급 장치
|
|
|
기본항목
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
연결 액세서리(부속품 등)
|
제품 또는 구성요소 타입
|
터미널 블록
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
Screw terminal block
|
전기적/기계적 특성
범위 호환성
|
Modicon M221
Modicon M241
|
제품 호환성
|
Logic controller
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
|
Modicon M221
|
접속수
|
8 터미널 블록
|
전기적 연결
|
착탈가능한 스크류 터미널 블록, 3 단자AC 또는 DC 전원 연결용 pitch 5.08 mm)
|
제품 무게
|
0.127 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2 cm
|
Package 1 Width
|
23 cm
|
Package 1 Length
|
12 cm
|
Package 1 Weight
|
36 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
64
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2.31 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|