아날로그 입력 타입
|
전류 4 ... 20mA
전류 0 ... 20mA
전압 0 ... 10 V
|
아날로그 입력 해상도
|
12 비트
|
LSB 값
|
2.44 mV 0 ... 10 V 전압
4.88 µA 0 ... 20mA 전류
3.91 µA 4 ... 20mA 전류
|
변환 시간
|
20 ms
|
샘플링 지속기간
|
10 ms
|
절대적 정확성 오류
|
유효 전력의 +/- 0.1 % at 25 °C
+/- 1 % of full scale
|
온도 드리프트
|
+/- 0.02 %FS/°C
|
반복 정확성
|
+/- 0.5 %FS
|
비선형
|
+/- 0.01 %FS
|
크로스 톡
|
<= 1 LSB
|
케이블의 타입
|
Twisted shielded pairs cable
|
전기적 연결
|
3 x 1.5 mm² 스크류 터미널 블록 2개 가진 pitch 3.81 mm for inputs
|
Maximum cable distance between devices
|
Twisted shielded pairs cable <30 m 입력
|
절연
|
Non-insulated between analogue input and internal logic
|
높이
|
41 mm
|
깊이
|
15 mm
|
너비
|
35 mm
|
제품 무게
|
0.015 kg
|
허용되는 계속적 과부하
|
13 V, 아날로그 입력타입: 전압
40mA, 아날로그 입력타입: 전류
|
입력 임피던스
|
<= 250 옴 전류
>= 1 MOhm 전압
|