|
|
|
TMC2AQ2V
아날로그 출력 카트리지, Modicon M221, 아날로그 전압 출력 2개, I/O 확장
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon M221
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Analogue output cartridge
|
제품 호환성
|
Modicon M221C
|
전기적/기계적 특성
아날로그 출력 수
|
2
|
아날로그 출력 타입
|
전압 0 ... 10 V
|
아날로그 출력 해상도
|
12 비트
|
LSB 값
|
2.44 mV 0 ... 10 V 전압
|
부하 타입
|
저항성
|
부하 임피던스 ohm 단위
|
>= 2 kOhm
|
변환 시간
|
20 ms
|
안정화 시간
|
40 ms
|
절대적 정확성 오류
|
+/- 1 % of full scale
유효 전력의 +/- 0.3 % at 25 °C
|
온도 드리프트
|
+/- 0.02 %FS/°C
|
반복 정확성
|
+/- 0.4 %FS
|
비선형
|
+/- 0.01 %FS
|
크로스 톡
|
<= 1 LSB
|
케이블의 타입
|
Twisted shielded pairs cable
|
전기적 연결
|
3 x 1.5 mm² 스크류 터미널 블록 2개 가진 pitch 3.81 mm for outputs
|
Maximum cable distance between devices
|
Twisted shielded pairs cable <30 m 출력
|
절연
|
Non-insulated between analogue output and internal logic
|
높이
|
41 mm
|
깊이
|
15 mm
|
너비
|
35 mm
|
제품 무게
|
0.015 kg
|
사용환경
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.5 cm
|
Package 1 Width
|
7.0 cm
|
Package 1 Length
|
4.6 cm
|
Package 1 Weight
|
20.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
75
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3.356 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1200
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
75 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|