|
|
|
TMC2SL1
직렬 라인 카트리지, Modicon M221, 통신 확장 1개
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon M221
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Serial line cartridge
|
제품 호환성
|
Modicon M221C
|
전기적/기계적 특성
통합된 연결 타입
|
격리되지 않음 연속 링크 - 스크류 터미널 블록 RS232
격리되지 않음 연속 링크 - 스크류 터미널 블록 RS485
|
전송 속도
|
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s 기본값) ~의 버스길이를 위한 15 m RS485
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s 기본값) ~의 버스길이를 위한 3 m RS232
|
통신 포트 프로토콜
|
격리되지 않음 연속 링크 Modbus 마스터/슬레이브 - RTU/ASCII 또는 SoMachine-Network
|
절연
|
Non-insulated between lines and internal logic
|
높이
|
41 mm
|
깊이
|
15 mm
|
너비
|
35 mm
|
제품 무게
|
0.015 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.569 cm
|
Package 1 Width
|
4.742 cm
|
Package 1 Length
|
6.985 cm
|
Package 1 Weight
|
30.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
75
|
Package 2 Height
|
14.4 cm
|
Package 2 Width
|
29.2 cm
|
Package 2 Length
|
39.5 cm
|
Package 2 Weight
|
3.32 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
2400
|
Package 3 Height
|
105 cm
|
Package 3 Width
|
120 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
111 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|