아날로그 입력 타입
|
열전쌍 - 200...1000 °C 가진 열전쌍 J
열전쌍 - 200...1300 °C 가진 열전쌍 K
열전쌍 0...1760 °C 가진 열전쌍 R
열전쌍 0...1760 °C 가진 열전쌍 S
열전쌍 0...1820 °C 가진 열전쌍 B
열전쌍 - 200...400 °C 가진 열전쌍 T
열전쌍 - 200...1300 °C 가진 열전쌍 N
열전쌍 - 200...800 °C 가진 열전쌍 E
열전쌍 0...2315 °C 가진 thermocouple C
Ni 100/Ni 1000 온도 탐침 - 60 ... 180 ° C
Pt 100 온도 탐침 - 200 ... 850 ° C
Pt 1000 온도 탐침 - 200 ... 600 ° C
|
아날로그 입력 해상도
|
14 비트
|
LSB 값
|
0.1 °C
|
샘플링 지속기간
|
125 ms, 아날로그 입력타입: 열전쌍
250 ms, 아날로그 입력타입: 온도 탐침
|
절대적 정확성 오류
|
유효 전력의 +/- 0.1 % at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperature probe
유효 전력의 +/- 0.4 % at 25 °C for 열전쌍 K - 200...0 °C
유효 전력의 +/- 0.1 % at 25 °C for 열전쌍 K 0 ... 1300 ° C
유효 전력의 +/- 0.4 % at 25 °C for 열전쌍 J - 200...0 °C
유효 전력의 +/- 0.1 % at 25 °C for 열전쌍 J 0...1000 °C
유효 전력의 +/- 0.4 % at 25 °C for 열전쌍 E - 200...0 °C
유효 전력의 +/- 0.1 % at 25 °C for 열전쌍 E 0...800 °C
유효 전력의 +/- 0.4 % at 25 °C for 열전쌍 T - 200...0 °C
유효 전력의 +/- 0.1 % at 25 °C for 열전쌍 T 0...400 °C
유효 전력의 +/- 0.4 % at 25 °C for 열전쌍 N - 200...0 °C
유효 전력의 +/- 0.1 % at 25 °C for 열전쌍 N 0 ... 1300 ° C
+/- 6 °C at 25 °C for thermocouple R, S 0...200 °C
유효 전력의 +/- 0.1 % at 25 °C for thermocouple R, S 200...1760 °C
유효 전력의 +/- 0.1 % at 25 °C for thermocouple C 0...2315 °C
|
온도 드리프트
|
+/- 0.02 %FS/°C
|
반복 정확성
|
+/- 0.5 %FS
|
비선형
|
+/- 0.01 %FS
|
크로스 톡
|
<= 1 LSB
|
케이블의 타입
|
Twisted shielded pairs cable
|
전기적 연결
|
3 x 1.5 mm² 스크류 터미널 블록 2개 가진 pitch 3.81 mm for inputs
|
Maximum cable distance between devices
|
Twisted shielded pairs cable <30 m 입력
|
절연
|
Non-insulated between analogue input and internal logic
|
높이
|
41 mm
|
깊이
|
15 mm
|
너비
|
35 mm
|
제품 무게
|
0.015 kg
|
입력 임피던스
|
>= 1 MOhm
|