Schneider-Electric DAS Korea
 
TMCR2SL1A picture- daskorea
TMCR2SL1A
카트리지 M200 - 절연 직렬 링크 1개 - RS485 - 통신 확장
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Easy Modicon M200
제품 또는 구성요소 타입 Serial line cartridge
제품 호환성 Easy Modicon M200
전기적/기계적 특성
통합된 연결 타입 Isolated serial link - 스크류 터미널 블록 RS485
전송 속도 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s 기본값) ~의 버스길이를 위한 15 m RS485
통신 포트 프로토콜 Isolated serial link Modbus 마스터/슬레이브 - RTU/ASCII
절연 Between lines and internal logic 에서 500 V DC
높이 41 mm
깊이 15 mm
너비 35 mm
제품 무게 0.014 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5 cm
Package 1 Width 6.3 cm
Package 1 Length 8.9 cm
Package 1 Weight 41.5 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 32
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 1663.5 g
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 1536
Package 3 Height 95 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 88848 g
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
계약 보증
보증 18 개월