|
|
|
TRV00121
배전반 디스플레이 모듈 FDM 121, 연결된 장치 1개, 스크린 96 x 96mm, 전면에 IP54
|
|
|
기본항목
모델명
|
FDM121
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Display module
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Display and signalling accessory
|
호환성
|
MasterPact MTZ
MasterPact NW
MasterPact NT
Compact NSX
콤팩트 Compact NS630b...1600
콤팩트 Compact NS1600b...3200
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact L
PowerPact PowerPact P
PowerPact PowerPact R
|
제품명
|
Enerlin'X FDM
|
모듈의 기능
|
Remote control
View network
Metering
Display alarm
|
전기적/기계적 특성
제어 타입
|
원격 제어
|
마운팅 모드
|
Flush mounting
|
취부 방식
|
키트와 함께 표면 마운팅됨
도어 컷아웃
|
표시 방식
|
LCD screen with white backlighting
|
화면표시 해상도
|
128 x 128 pixels
|
뷰 각 수평 x 수직
|
60 x 30°
|
[Us] 정격 입력 전압
|
24 V DC - 20 ... 10%
|
전류 소모
|
21 mA
|
표준
|
CE
CSA
UL
|
높이
|
96 mm
|
너비
|
96 mm
|
깊이
|
33.6 mm
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Spare part ComPact NS630b...1600
Spare part ComPact NS1600b...3200
|
사용환경
IP 등급
|
IP53 전면 정면:
|
사용온도
|
-10…55 °C
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.803 cm
|
Package 1 Width
|
10.275 cm
|
Package 1 Length
|
10.375 cm
|
Package 1 Weight
|
244.5 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
34
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
8967 g
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
816
|
Package 3 Height
|
95 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
224208 g
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|